- 提供带或不带插针 5 的标准接线型号,可与双输入配电箱和 IP67 分布式 I/O 结合使用
- 提供带插针 5 的标准接线型,特别适用于 MDSA 应用项目
- 包括独立电源线型,适合与带点-级诊断的双输入分布式 I/O 结合使用
- 包括分接头式接线型,用于 DeviceNet™ 和微型辅助电源应用项目
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
我们的直流微型分配器和 T 形接头专为搭配使用双输入配电箱和 MaXum 分布式 I/O 而设计。运用这些分配器和 T 形接头,两部现场设备可以使用一个 I/O 端口进行通信。聚亚安酯 (PUR) 绝缘 主体耐油脂并耐化学腐蚀。棘轮耦合螺母具有出色的耐振性。
认证
-
CSA 认证
-
符合 UL 认证
Documentation
| Miscellaneous | 出版 |
|---|---|
| 连接和网络介质宣传册 | CONEC-BR001_-ZC-P |