Loading

IDC 配电箱
Allen-Bradley

Bulletin 898 IDC 配电箱是提高灵活性并削减成本的极好方法。它们可减少安装和故障处理时间,从而降低人工成本。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
畅销产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
Overview
Allen Bradley

Bulletin 898 IDC 配电箱是提高灵活性并削减成本的极好方法。它们可减少安装和故障处理时间,从而降低人工成本。它们需要的空间比松散电线更少,看上去更加整洁有序,在电缆易受损的区域中可方便地进行电缆更换。

  • 提供灰色 Pocan 壳体,具有良好的耐油和耐化学性
  • 包括绝缘置换连接器,可将定长剪切电缆快速连接到配电箱
  • 提供 PUR/PVC 电缆,标定弯曲次数达 100 万次
  • 提供 LED 版本,可以用于 PP(源电流)现场设备
  • 包括用于标识分线盒和端口的啮合标记,此标记可以与 Fast Trackmarker 打印机系统搭配使用
认证
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CSA 认证
  • 符合 UL 认证
Documentation
Miscellaneous 出版
连接和网络介质宣传册 CONEC-BR001_-ZC-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 连接设备
  5. Chevron LeftChevron Left IDC 配电箱