- 包括通用 18 号美国线规电缆
- 提供醒目的黄色聚氯乙烯 (PVC) 护套,耐油和耐化学品
- 提供 2、3、4、5 和 6 针配置
- 包括耐振棘轮耦合螺母
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
我们的 Bulletin 889N 微型连接线和跳线可提供与接近传感器、限位开关和光电传感器的安全连接。微型布线选件包括在一端上有集成公头或母头连接器、另一端上有跨线的连接线。预制接插线的布线选件在每一端都有集成连接器(一个公头,一个母头)。
认证
-
CSA 认证
-
符合 UL 认证
- 符合 UL 2238
Documentation
| Product Profiles | 出版 |
|---|---|
| UL2238 Certification for Cordsets and Patchcords Product Profile | 889-PP003_-EN-P |
| Miscellaneous | 出版 |
|---|---|
| 连接和网络介质宣传册 | CONEC-BR001_-ZC-P |