- 包括 16 号美国线规导线
- 包括母头隔离器插座
- 提供 3、4、5 或 6 针配置
- 包括 1/2 英寸 14 NPT 螺纹
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
我们的 Bulletin 888N 微型面板安装插座采用 1/2 英寸 14 NPT 螺纹和重载 16 AWG 导线。
认证
-
CSA 认证
-
符合 UL 认证
Documentation
| Miscellaneous | 出版 |
|---|---|
| 连接和网络介质宣传册 | CONEC-BR001_-ZC-P |