- 提供 6、12 和 20 英尺(1.8、3.7 和 6.1 m)的长度(标准)
- 提供 2、3、4 和 6 针连接器类型
- 包括重载 STOOW 16 号美国线规或标准 18 号美国线规电缆
- 提供醒目的黄色聚氯乙烯 (PVC) 护套,耐油和耐化学品
- 包括盘绕连接线
- 包括 16 号美国线规:600V
- 18 号美国线规:300V
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
我们的 Bulletin 898N 和 1485P 微型分离器和 T 形接头可提供与接近传感器、限位开关和光电传感器的安全连接。连接器可以是直线或直角形,且为物理键控,以防止接线事故。我们的微型布线选件包括在一端上有集成公头或母头连接器、另一端上有跨线的连接线。我们的预制接插线选件包括每端上都有集成连接器(一个公头,一个母头)的电缆。
认证
- CSA 认证
- 符合 UL 认证
Documentation
| Miscellaneous | 出版 |
|---|---|
| 连接和网络介质宣传册 | CONEC-BR001_-ZC-P |