- 连接器外壳设计只适合螺纹公头连接器类型
- 提供适合标准连接的 3 针和 4 针配置
- 包括便于安装的 M8 x 0.5 安装螺纹
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
我们的 Bulletin 888P Pico (M8) 面板安装型插座适合隔离器安装或面板安装。这些 3 线或 4 线连接器分为公头型或母头型,适合在机壳中使用,可进行定制接线配置。
认证
-
CSA 认证
-
符合 UL 认证
Documentation
| Miscellaneous | 出版 |
|---|---|
| 连接和网络介质宣传册 | CONEC-BR001_-ZC-P |