可视化和计算产品提供了用于了解重要生产和过程信息以及企业数据的窗口。这些产品可在各种类型的行业、应用项目及生产环境中加速开发、改善操作。
- Product Selection
- Overview
Product Selection
显示
1
-
1
关于
0
结果
6200 VersaView 5200
我们的 VersaView® 5200 瘦客户端专门集成了 ThinManager® 软件,是 ThinManager 分布式应用程序的理想选择。瘦客户端用于显示从远程 ThinManager 服务器传送的内容。
ASEM 6300B 箱式个人计算机
我们的 ASEM 6300B 箱式个人计算机具有各种外形和处理器,能与 FactoryTalk View SE 或 FactoryTalk Optix 软件搭配使用。
ASEM 6300PA On-Machine 工业个人计算机
ASEM 6300PA On-Machine 工业个人计算机能节省时间、空间及安装成本。这些个人计算机采用无风扇设计,提供可适应宽泛温度范围的多种规格,旨在实现多年的可靠运行。
6300MA On-Machine 工业监视器
我们的 ASEM 6300MA On-Machine 工业监视器专为使操作更加灵活可靠而设计。这些工业监视器适应性强,安装选项多,机器设计师可将监视器置于理想的位置。
6176M 标准监视器
我们的 6176M 标准监视器均为平板工业级彩色监视器,具有 USB 和 RS232 触摸屏输入、数字视频接口和 VGA 视频输入以及支持图像旋转、调色板更改和按钮自动复位的屏幕显示 (OSD)。
6181X 显示屏
我们的 Bulletins 6181X 危险场所显示屏集成式计算机是 IECEx、ATEX 类别 3 等级(针对气体和灰尘)和 UL 认证(针对 I 类 2 分区危险场所)的计算机。
6181X 无显示屏
我们的 Bulletin 6181X 1200XT 危险场所无显示屏计算机是 IECEx、ATEX 类别 3 等级(针对气体和灰尘)和 UL 认证(针对 I 类 2 分区危险场所)的计算机。这些壁挂安装计算机适用于极端环境。