Loading

负载功率线路解决方案
Allen-Bradley

我们提供完整的电源控制解决方案(从输入电源到现场设备)及专业知识,可帮助您设计面向全球市场的创新解决方案。
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

我们为三相电源电路开发了独特而完整的解决方案。我们的解决方案覆盖从输入隔离或馈电器到控制器及电机控制器负载侧客户终端的完整范围。这些解决方案涵盖机电或电子、熔丝或断路器保护、IEC 或 NEMA 标准等方面,而且满足全球各地的应用要求。

我们提供从接入电源到现场设备的完整电源控制解决方案及专业知识,可帮助您设计面向全球市场的创新解决方案。有关更多信息,请自行浏览这些解决方案或与当地的 Allen-Bradley® 分销商联系。


电机控制方法

选择技术

我们可为您的电机管理系统提供从全压启动器到软启动器的完整的电机控制产品线。Allen-Bradley 电机控制器可满足众多应用项目的需求,符合 NEMA 或 IEC 标准。

低电压软启动器 低压电机保护器
何时使用软启动器
Main Image
白皮书
何时使用软启动器

本出版物阐述了软启动器与变频器之间的异同。

立即下载
马达保护选择
Main Image
白皮书
马达保护选择

本文介绍了与短路和过载保护装置有关的各种问题,并给出了挑选此类装置的方法。

立即下载

多电机应用

多电机应用中的过载保护
Main Image
手册
多电机应用中的过载保护

您可以使用变频器 (VFD) 控制多台电机。

立即下载

应用技术

许多应用可以使用相同容量的多个电机,这些电机以相同的速度并行运行。Allen-Bradley 针对这些应用项目的电机保护产品为变频器提供分支电路保护。

电机保护断路器 变频器
将电机保护断路器与 VFD 配合使用
Main Image
手册
将电机保护断路器与 VFD 配合使用

本出版物介绍了在进行电机保护断路器选型时的一些注意事项。

立即下载

分支电路保护

Allen-Bradley 分支电路保护产品可帮助保护螺线管、继电器线圈、指示设备、PLC 输出等。我们提供多种配置、电压范围和电流范围,可满足您的要求。

塑壳断路器选型指南
Main Image
技术数据
塑壳断路器选型指南

了解如何选择 Allen-Bradley 塑壳断路器或微型断路器,以便在主电路和分支电路中实现适当的协调。

立即下载

面板优化

面板空间不够用?

Allen-Bradley 工业控制组件可提供极高的灵活性、更高效的面板设计、帮您节约更多的成本。

面板空间不够用?
Main Image
手册
面板空间不够用?

利用多电路端子块优化面板

立即下载
面板空间优化
Main Image
手册
面板空间优化

消除与 24 V 直流电源和信号监控相关的电线

立即下载
准备好咨询罗克韦尔自动化顾问了吗?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

查找销售办事处

内容推荐

Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 工业控制产品
  5. Chevron LeftChevron Left 负载功率线路解决方案