Loading

照明控制
Allen-Bradley

照明控制产品包括多极照明接触器、馈电隔离照明接触器和组合照明接触器。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
500LP 顶部接线磁锁定
500L 顶部接线馈电隔离照明接触器
我们的 Bulletin 500L 照明接触器是电气保持接触器,可将电流切换到白炽灯、荧光灯、汞弧灯和电容器。
500FL 馈通接线
我们的 Bulletin 500FL 信号通过接线电保持照明接触器用于控制大型灯组。
503L 带断路器
我们的 Bulletin 503L 带断路器的组合照明接触器由安装在同一机壳中的 Bulletin 500L 照明接触器和热磁型断路器组成。
502L 带隔离开关
我们的 Bulletin 502L 带隔离开关的组合照明接触器将开关和过流保护组合在同一个机壳中。
500LG 机电保持
我们的 Bulletin 500LG 机电保持多极照明接触器采用模块化紧凑型设计,易于安装。
100L 电气保持
我们的 Bulletin 100L 照明接触器可控制各种照明负载。
500LC 机械保持多极照明接触器
我们的 Bulletin 500LC NEMA 交流照明接触器提供多分支电路控制。
畅销产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
Overview
Allen Bradley

照明控制产品包括多极照明接触器、馈电隔离照明接触器和组合照明接触器。多极照明接触器最多可达 12 极,具有额定电流为 20 A 的触点,适用于分支电路。馈电隔离照明接触器用于开启和关闭大型灯块。我们的接触器尺寸高达 2250 A。您可将其用于控制全总线和拆分总线照明面板。

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 照明控制