Loading

ArmorKinetix 分布式伺服驱动器
Allen-Bradley

使用 ArmorKinetix 分布式伺服驱动器使机器更简易、更节能,并释放分散式运动控制的力量。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
畅销产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
Overview
Allen Bradley

On-Machine 运动控制的新时代已经到来。我们正在通过 ArmorKinetix 分布式伺服驱动器为您的下一次机器设计带来更多可能。该驱动器平台可提供高性能的 Kinetix 5700 伺服驱动器,并具有紧凑的 On-Machine 外形,使您的生产机器能比以往任何时候都更高效、更灵活、更具成本效益。 

您的机器 - 更精益、更环保、更强大

领略更快的部署和更强大的智能机器背后的技术。ArmorKinetix 分布式伺服驱动器能提供模块化的可扩展解决方案,以满足您的运动控制需求。 通过在电气机柜外部安装驱动器,您可以显著降低系统复杂性,降低总系统成本,并提高您的工作人员的生产率。


ArmorKinetix 分布式伺服驱动器电子书
电子书
ArmorKinetix 分布式伺服驱动器电子书

了解 ArmorKinetix 分布式伺服驱动器如何帮助您简化机器设计、缩短构建和安装时间,并使机器实现更高的生产率。

立即下载

为了向您的下一项智能机器概念提供动力而建置的智能运动控制

ArmorKinetix 分布式伺服驱动器将为制造商提供全新工具,来设计更高效、更有效的生产机器。

该技术可作为集成驱动电机解决方案和近电机驱动解决方案而提供,能为机器设计带来颠覆性的方法,从而减少所需的零件和终端以及对占地面积的要求。这将带来更短的构建时间、更少的故障点以及更高的每平方英尺生产率。

了解 ArmorKinetix 分布式伺服驱动器如何帮助您实现机器设计中的种种可能。

 
 

 
 

 为您的创新提供动力的伺服驱动器技术

不论您是 OEM 还是最终用户,都可以利用分散运动控制带来的益处对机器进行改进。运用 ArmorKinetix 分布式伺服驱动器,您可以:

  • 自信地启动系统,因为系统更易于支持、操作更直观
  • 通过更简单、模块化程度更高的设计加快安装速度并降低工程成本
  • 降低系统总成本,因为系统需要的组件和连接点更少
  • 更快地采取行动并做出明智的决策,因为各项 On-Machine 解决方案将提供一致的体验
  • 在单一电缆解决方案中使用集成的高级安全和 CIP Security 来降低风险
ArmorKinetix 分布式伺服驱动器 OEM 信息图
INFOGRAPHIC
ArmorKinetix 分布式伺服驱动器 OEM 信息图

了解 ArmorKinetix 分布式伺服驱动器如何帮助 OEM 改善机器设计。

立即下载
ArmorKinetix 分布式伺服驱动器最终用户信息图
INFOGRAPHIC
ArmorKinetix 分布式伺服驱动器最终用户信息图

了解 ArmorKinetix 分布式伺服驱动器如何帮助最终用户改善操作。

立即下载

分散式运动控制能为您做什么? 

采用集中式控制的生产机器在设计、构建和支持方面都很复杂。改用具有 ArmorKinetix 分布式伺服驱动器的分散式架构可以简化系统,并帮助系统创造更大价值。 例如,改用分散式设计可以减少多达 90% 的布线,平均降低 30% 的总体系统成本。

您的理想机器是否需要多个 On-Machine 组件? ArmorKinetix 采用以机器为中心的标准化设计,使伺服驱动器与其他 On-Machine 设备的配对易于部署和理解。

On-Machine 互动演示
On-Machine 互动演示

详细了解 ArmorKinetix 分布式伺服驱动器与我们的 On-Machine 系列产品如何帮助解锁前所未有的效率水平。

了解更多信息

简化的机器设计,无限的可能性

机器占地面积更小

通过将驱动器安装在外部,并对运动网络采用菊花链形式,您可以减小机器尺寸、缩短电缆长度,并设计出所需零件更少的系统。

高级分析方法

使用集成的振动传感器和热传感器提供的数据,无需打开控制柜即可获得预测性精辟见解,并快速诊断潜在的问题。

安装得到改进

将您的运动架构分散化,以减少所用的零件并减少连接点,从而缩短构建时间并减少潜在的故障点。

可持续性得到改善

设计需要的组件更少的机器,同时减少系统的整体能源使用。

集成安全

使用安全速度监控和安全断开扭矩功能,以简化您的安全网络,并帮助保护您的人员与设备。

灵活性更高

基于单个驱动器平台,安装集成驱动电机和近电机驱动解决方案,创建更灵活、模块化程度更高的设计,从而打造您理想的机器。

产品配置

ArmorKinetix 分布式伺服电机

具有集成式 Kinetix VPL 电机的分布式伺服驱动器可提供:

  • 200/400V 类别产品
  • CIP Security
  • 防护等级高达 IP66/67
  • 设备级环网功能
  • 在每个环中连接 24 台分布式伺服驱动器和分布式伺服电机的任意组合
  • 标准编码器或安全完整性等级 2 编码器
  • 制动保持选项

具有以下框架尺寸的集成式 Kinetix VPL 电机:

  • 75 mm
  • 100 mm
  • 115 mm
  • 130 mm
ArmorKinetix 分布式伺服驱动器

紧凑型分布式伺服驱动器可提供:

  • 200/400V 类别产品
  • CIP Security
  • IP66/67 防护等级
  • 设备级环网功能
  • 在每个环中连接 24 台分布式伺服驱动器和分布式伺服电机的任意组合
  • 高级集成安全(安全完整性等级 3)
  • 零堆叠安装

支持以下电机:

  • Kinetix VP 电机(框架尺寸为 63mm 到 130mm)
  • 具有 Hiperface 正弦/余弦反馈的 Kinetix MP 电机(框架尺寸为 100mm 到 130mm)
  • 直线电机
  • 具有开环或闭环控制的感应电机

扩展您的 On-Machine 控制解决方案

Documentation
Product Profiles 出版
ArmorKinetix 分布式伺服驱动器 On-Machine OEM 信息图 2198-PP004_-ZC-P
ArmorKinetix 分布式伺服驱动器 On-Machine 最终用户信息图 2198-PP005_-ZC-P
ArmorKinetix 分布式伺服驱动器电子书 2198-SP004_-ZC-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制
  5. Chevron LeftChevron Left ArmorKinetix 分布式伺服驱动器