Loading

Kinetix HPK 异步伺服电机
Allen-Bradley

选择此系列集大功率和精确定位于一身的电机,以提高您生产设备的性能。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(47)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
畅销产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
Overview
Allen Bradley

我们的 Kinetix® HPK-Series™ 大功率异步电机将大功率与精确定位功能相结合。这些电机采用针对伺服控制优化并结合有高分辨率反馈的绕组,来提供应用项目所需的精度。它们基于经过验证的感应电机技术而构建,可在苛刻的应用项目中提供高可靠性和耐用性。

  • 高分辨率反馈(最高每圈 200 万脉冲数)
  • 可选的多圈绝对值反馈
  • 电机绕组在较宽的转速范围内提供恒定转矩
  • 低转动惯量,获得更高加速率
  • 96 至 955 Nm (849 至 8445 lb-in.) 的连续力矩
  • 192 至 1927 Nm (1699 至 17042 lb-in.) 的峰值力矩
  • 基本转速 1500 和 3000 RPM
  • 与我们的 Kinetix® 7000 伺服驱动器集成,以便将 Kinetix 集成运动解决方案的范围扩大到最高 200 马力 (150 kW)
  • 标准 DIN 反馈连接器和接线盒用于电源连接
  • 集成风机冷却,在紧凑封装中实现更高性能
  • 标准 IEC 法兰盘和/或底部安装

HPK-Series™ 伺服电机的典型应用包括:

  • 大功率包装
  • 连续物料加工
  • 绕组/展开绕组/重绕组
  • 轧面机
  • 物料输送
  • 金属成型
  • 喷射造型
  • 旋转刀

工具和资源

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
软件
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 软件是管理 Allen-Bradley Logix 5000™ 系列控制器和相关控制系统的效率利器以及一站式服务点。

现在开始
产品兼容性和下载中心 (PCDC)
Main Image
支持
产品兼容性和下载中心 (PCDC)

使用产品下载和兼容性中心 (PCDC) 查找产品下载等。

现在开始
FactoryTalk 软件
Main Image
软件
FactoryTalk 软件

FactoryTalk 的每一项产品都以提升您的运营绩效为中心。从设计和调试阶段到董事会层面的数据需求,我们可以为您运营中的所有用户带来价值。

了解更多信息
认证
UL RecognizedUL Recognized
  • CE 认证
  • CSA
  • 符合 UL 认证
Documentation
Miscellaneous 出版
Integrated Architecture 宣传册 IA-BR005_-ZC-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix HPK 异步伺服电机