Loading

Kinetix 电缆
Allen-Bradley

使用我们的标准和连续柔性电缆系列牢固地连接您的伺服电机与致动器。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(105)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
畅销产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
Overview
Allen Bradley

Bulletin 2090 Kinetix® 电缆是完整系列的标准和连续型柔性系列,配有 SpeedTEC® DIN 连接器,可进行快速的四分之一转连接。这些电缆已通过最新国际标准认证(包括槽架电缆评级、露天敷设评级、IP67 评级、DESINA 和 UL),使用这些电缆,您可以牢固地连接伺服电机和执行机构。Kinetix 电缆可用于任何具有挑战性的运动控制应用项目,可以简化机器设计并帮助最大限度地缩短维护时间。

单电缆

  • 支持 VP 系列电机以及 Kinetix 5700 和 Kinetix 5500 伺服驱动器
  • 通过一根电缆提供电源和反馈,从而减少了设置时间、停机时间及需要管理的部件数量
  • 包括电机电源、制动和反馈单电缆选项,选择范围为 186 AWG
  • 低电容设计,可最大限度提高系统功率密度
  • 具有新噪声抑制功能的编码器通信数据对
  • 护套颜色遵循 DESINA 电缆标准,使得在工厂基层更容易快速确定电缆的用途
  • 使用 SpeedTEC DIN 电机端连接器进行快速的四分之一转连接以及跨线或扩展插座连接器驱动端连接选项
  • 包括 NFPA79、UL 和 IEC 颜色编码导线
  • 无卤素 PUR 或 PVC 单电缆
    • 以不含卤素的 PUR(聚氨酯)或 PVC(聚氯乙烯)材料制成,以提供所需的机械和化学耐久性
    • 具有整体镀锡铜编织层(覆盖率达 85%,经测试可提供出色的 EMC/EMI 性能),可在单根电缆中容纳电源和信号导线
    • 提供连续弯曲和连续弯曲延长选项,在 7x 弯曲半径(外径)时可弯曲 800 万次
  • TPE 单电缆
    • 以具有优异机械和化学特性的热塑性弹性材料制成
    • 具有含铝/聚酯带的整体镀锡铜编织层(覆盖率达 100%,可提供出色的 EMC/EMI 性能)
    • 提供 10 AWG、14 AWG 和 18 AWG 连续弯曲电缆和连续弯曲延长电缆,在 10x 弯曲半径(外径)时可弯曲 2000 万次。6 AWG 和 8 AWG 连续弯曲电缆和连续弯曲延长电缆在 10x 弯曲半径(外径)时可弯曲 650 万次

电源和反馈电缆

  • 支持 Kinetix VPC、MPM、MPF、MPS、HPK 和 RDB 伺服电机、Kinetix MPAS/MPMA 线性致动器、Kinetix MPAR 和 MPAI 电动缸、LDAT 系列直线推进器、LDC-Series™ 和 LDL-Series™ 直线电机,以及 Kinetix 5500、5700、5100、6200/6500、6000、300/350 伺服驱动器
  • 包括带制动选项(范围为 162 AWG)的电源电缆和具有较小电缆套管直径的反馈电缆,使得更容易穿过导线管
  • 包括在驱动端带有跨线或模制连接器 (D-sub) 选件的反馈电缆
  • 以乙烯基 TPE 和 PVC 混合材料制成
  • 使用 SpeedTEC DIN 电机端连接器进行快速的四分之一转连接以及跨线或扩展插座连接器或 D-sub 连接器驱动端连接选项
  • 编织层覆盖率达 100%,提供杰出的 EMC 性能
  • 护套颜色遵循 DESINA 电缆标准,使得在工厂基层更容易快速确定电缆的用途
  • 包括 NFPA79、UL 和 IEC 颜色编码导线
  • 提供 8 AWG、10 AWG、14 AWG 和 16 AWG 连续弯曲电缆和连续弯曲延长电缆,在 12x 弯曲半径(外径)时可弯曲 2000 万次

TLP 电源和反馈电缆

  • 支持 TLP 电机和 Kinetix 5100 伺服驱动器
  • 包括单独的电源电缆、反馈电缆和分断电缆(适用于特定的电机尺寸),选择范围为 184 AWG
  • 以 PVC 材料制成
  • 提供多种驱动器端选择:带跨线或扩展插座的电源电缆和制动电缆,带集成电池盒和预成型连接器或扩展插座的反馈电缆
  • 根据电机尺寸使用两种类型的电机端连接器:适用于 16AWG 和 18AWG 的矩形连接器和适用于 164 AWG 的军用连接器
  • 采用低电容设计,最大限度提高系统功率密度
  • 编织层覆盖率达 85%,提供极佳的 EMC 性能
认证
NFPA CertificationNFPA Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • DESINA
  • NFPA 79
  • REACH
  • RoHS
  • UL
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix 电缆