Loading

Kinetix LDAT 线性致动器
Allen-Bradley

这些线性致动器融合了速度和加速度、峰值推力及直接驱动技术,可最大限度提高性能与可靠性。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
畅销产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
Overview
Allen Bradley

Bulletin LDAT 集成直线推进器提供了开箱即用的高速承载直线运动功能,并能够推、拉或携带负载。它们是可靠的线性执行机构,具有较高速度和加速度以及峰值推力并采用直接驱动技术,可帮助最大限度地提高性能和可靠性。

概述

  • 具有较高的速度(高达 5 m/s)和加速度(标准为 5g,通过审核后可更高)
  • 采用直接驱动技术,不必使用与旋转到直线运动转换相关的磨损部件
  • 集成式直线轴承不必安装和对齐外部轴承即可承载负荷
  • 预设计的解决方案有助于缩短工程、设计和归档时间
  • 提供多种安装表面与安装方法

集成直线推进器的典型应用包括:

  • 装箱
  • 侧开口包装箱封箱
  • 上开口包装箱封箱
  • 快速装填机
  • 水平装袋
  • 水平运动传送带
  • 托盘和箱体成形
  • 进料/出料

认证
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE
  • UL

软件

Studio 5000 Logix Designer
man on computer
Software
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® is an intuitive programming environment that allows users to work collaboratively to design and maintain their systems.

Get Started
Motion Analyzer Software
Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system.
Software
Motion Analyzer Software

Our Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system. This software facilitates the machine design process, letting you quickly design and validate new machine concepts without purchasing or installing physical equipment.

Get Started
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix LDAT 线性致动器