Loading

Kinetix MPAS 直线运动平台
Allen-Bradley

我们的集成线性平台专为支持重载而设计,是高精度应用的理想选择。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
畅销产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
Overview
Allen Bradley

Bulletin MPAS MP-Series™ 集成线性平台可支持重载,并可承受弯矩负载。这些执行器对于清洁环境中的高精度应用非常理想。它们是采用滚珠丝杠和直线电机技术设计的。

概述

  • 通过 RSLogix™ 5000 软件(20 或更低版本)提供完全设置和编程支持
  • 集成直线运动平台型执行机构
  • 直接驱动直线电机型可提供高达 5 m/s 的速度
  • 滚珠丝杠驱动型通过绝对式多圈提供较大的力
  • 150 mm、200 mm 和 250 mm 框架尺寸,适合 230V 和 460V

MP-Series 集成线性平台的典型应用包括:

  • 电子装配
  • 机械手
  • 机器人
  • 检验
  • 标签
  • 配料
  • 微阵列

软件

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® is an intuitive programming environment that allows users to work collaboratively to design and maintain their systems.

Get Started
Motion Analyzer Software
Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system.
Software
Motion Analyzer Software

Our Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system. This software facilitates the machine design process, letting you quickly design and validate new machine concepts without purchasing or installing physical equipment.

Get Started
认证

获得 CE 认证,符合所有应用指导

Documentation
Miscellaneous 出版
Integrated Architecture 宣传册 IA-BR005_-ZC-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix MPAS 直线运动平台