Loading

Kinetix MPMA 多轴直线运动平台
Allen-Bradley

使用这项开箱即用的解决方案为您的流程添加快速动态性能,以实现精确的二维定位和速度。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
畅销产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
Overview
Allen Bradley

Bulletin MPMA MP-Series™ 集成多轴平台是执行器,可提供开箱即用的解决方案,以实现精确的二维定位和速度。凭借灵活的设计,您可在上面或下面放置平台,并将其与 RSLogix™ 5000 软件(20 或更低版本)集成,从而实现快速、轻松的调试。

概述

  • 平台在加速度为 1 g 时,承载的负载最高可达 25 kg
  • 可以对机械手和点胶应用项目使用现有的用户自定义指令
  • 运动轴的预对齐提供 30 弧秒正交精度
  • IP30 环境保护
  • 提供 230V 和 460V 版本
  • 提供直接驱动直线电机动作
  • 与 Kinetix® 5100、Kinetix® 5300、Kinetix® 5500、Kinetix® 5700 以及所有 MP-Series™ 电缆和附件兼容
  • 运动控制分析器中提供 CAD 图纸、3D 模型和其他工具

MP-Series 集成多轴平台的典型应用包括:

  • 物料输送
  • 机械手
  • 配料
  • 扫描
  • 轮廓分析
  • 连续色调处理
  • 快速形状切割

软件

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® is an intuitive programming environment that allows users to work collaboratively to design and maintain their systems.

Get Started
Motion Analyzer Software
Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system.
Software
Motion Analyzer Software

Our Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system. This software facilitates the machine design process, letting you quickly design and validate new machine concepts without purchasing or installing physical equipment.

Get Started
认证

获得 CE 认证,符合所有应用指导

Documentation
Miscellaneous 出版
Integrated Architecture 宣传册 IA-BR005_-ZC-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix MPMA 多轴直线运动平台