Loading

Kinetix TL 和 TLY 紧凑型伺服电机
Allen-Bradley

这些低惯量、高性能的紧凑型伺服电机旨在优化低功耗工业型应用。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
排序和筛选
CloseClose
筛选和精炼
清除所有
排序 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 的 0 结果
排序:
筛选和精炼
畅销书
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页条目数:
1 - 1 的 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
对比现在 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

我们的 Kinetix® TL 和 TLY 紧凑型伺服电机对于具有广泛应用需求的机器设计者而言是经济实惠的解决方案。这些低惯量、高性能伺服电机旨在优化轻型工业应用。它们占地面积小、扭矩密度高,动力强大。

概览

Kinetix TL 和 TLY 紧凑型伺服电机是提供灵活、高性能工艺的卓越解决方案。Kinetix TL 紧凑型伺服电机有 46 mm 至 235 mm 的八种框架尺寸,可选择 200V 或 400V 电源,非常适合各种低功耗应用。通过将这些紧凑型伺服电机与 Kinetix 5100 伺服驱动器或 Kinetix 5300 伺服驱动器搭配使用,完成您的智能机器。
  • 200V 产品提供 46 mm、70 mm、90 mm 和 100 mm 的框架尺寸
  • 内置 24V 制动选项
  • 严格位置控制,具有 17 位分辨率
  • 一个反馈元件可以提供单圈和多圈(需要电池)选件

认证
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE 认证
  • UKCA 认证

相关产品

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation Chevron DownChevron Down
Miscellaneous 发布
Integrated Architecture 宣传册 IA-BR005_-ZC-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix TL 和 TLY 紧凑型伺服电机 Chevron RightChevron Right
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose