Loading

Kinetix TLP 多功能伺服电机
Allen-Bradley

凭借极佳的功率尺寸比,这些创新的紧凑型伺服电机提供了卓越的性能,同时更大限度地减少了空间需求。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
排序和筛选
CloseClose
筛选和精炼
清除所有
排序 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 的 0 结果
排序:
筛选和精炼
畅销书
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页条目数:
1 - 1 的 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
对比现在 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

我们的 Kinetix® TLP 多功能紧凑型伺服电机旨在提升密闭空间中的精确运动控制。凭借极佳的功率尺寸比,这些创新的紧凑型伺服电机提供了卓越的性能,同时更大限度地减少了空间需求。了解它们如何提高您的流程效率,并与您的完整运动控制解决方案无缝集成,以打造功能更强大的机器,更大限度提高生产价值。

概览

使用我们的 Kinetix TLP 多功能紧凑型伺服电机,释放灵活高性能工艺的潜力。这些电机拥有从 46 毫米到 235 毫米的八种框架尺寸,可选择 200 伏和 400 伏功率,非常适合各种低功率应用。使用 Kinetix TLP 紧凑型伺服电机,实现多功能性和高效性,充分发掘机器潜力。

通过将这些紧凑型伺服电机与 Kinetix 5100 伺服驱动器或 Kinetix 5300 伺服驱动器搭配使用,完成您的智能机器。

  • 200V 和 400V 产品提供以下 8 种框架尺寸:46、70、90、100、115、145、200 和 235 毫米
  • 额定功率从 50 W 到 15 kW
  • 24 位高分辨率反馈
  • 一个反馈元件可以提供单圈和多圈(需要电池)选件
  • 提供内置 24V 直流制动选项
  • 符合适用的 UL 和 CSA 标准的 UL 认证组件;获得 CE 认证,符合适用指令

认证
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE 认证
  • UKCA 认证

相关产品

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles 发布
Kinetix 5100 伺服驱动器和 Kinetix TLP 伺服电机产品简介 KNETIX-PP001_-ZC-P
Miscellaneous 发布
Integrated Architecture 宣传册 IA-BR005_-ZC-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix TLP 多功能伺服电机 Chevron RightChevron Right
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose