Loading

Kinetix VP 伺服电机
Allen-Bradley

这些电机通过 EtherNet/IP 网络提供平稳的集成运动控制,已针对 Kinetix 5500 和 5700 伺服驱动器进行了优化。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
畅销产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
Overview
Allen Bradley

我们的 Kinetix® VP 系列伺服电机通过 EtherNet/IP 网络提供平稳的集成运动控制,并经过优化,可搭配运行 Kinetix 5500 和 5700 伺服驱动器。Kinetix VPC 连续运行伺服电机可提供连续的电源和力矩。Kinetix VPL 低惯量伺服电机和 Kinetix VPF 食品级伺服电机可提供高动态性能。Kinetix VPH 卫生型电机的推出使该产品系列更为完备,可为卫生冲洗应用项目提供相同的电机优势

  • 通过数字反馈设备向控制系统提供实时电机性能信息
  • 经过优化以匹配变频器额定值,便于有效地确定系统规格
  • 使用一条电缆提供反馈、电机制动和电机电源

Kinetix VPH 卫生型伺服电机

  • 提供 6 种框架尺寸:63、75、100、115、130、165 mm
  • 峰值力矩 2.76 73.5 Nm(24.43 650.48 lb-in.)
  • 额定功率 0.4 至 3.16 kW(0.54 至 4.23 Hp)
  • 提供 200V 和 400V 电压等级选项以及 24V 内置制动选项
  • 提供 1 15 m 电机单电缆选项
  • 采用卫生设计,具有 316 级不锈钢护盖和光滑表面,符合 3A 和 EHEDG 准则
  • 提供 IP69K 冲洗等级,通过 NSF 认证

Kinetix VPC 连续运行伺服电机(有风扇)

  • 提供 3 种框架尺寸:165、215、300 mm
  • 提供 17.6…191.1 N•m 的额定扭矩
  • 提供 4.030.0 kW 的额定功率
  • 具有冷却风扇、轴密封、扩大尺寸的轴承以及支脚安装
  • 使用内部永磁技术
  • 达到 IE4 和 IE5 能源效率,有助于降低能源成本
  • 提供改善的扭矩质量
  • 已经过测试和验证,与 PowerFlex 755 变频器兼容

Kinetix VPC 连续运行伺服电机(无风扇)

  • 提供 3 种框架尺寸:165、215、300 mm
  • 提供 15.3167.7 Nm 的额定扭矩
  • 提供 3.424.4 kW 的额定功率
  • 具有轴密封和扩大尺寸的轴承,支脚安装
  • 使用内部永磁技术
  • 提供改善的扭矩质量
  • 达到 IE4 和 IE5 能源效率,有助于降低能源成本
  • 已经过测试和验证,与 PowerFlex 755 变频器兼容

Kinetix VPL 低惯量伺服电机

  • 提供 6 种框架尺寸:63、75、100、115、130、165 mm
  • 提供 0.46…33.0 N•m 的额定扭矩
  • 具有低惯量转子,可选的轴密封

Kinetix VPF 食品级伺服电机

  • 提供 6 种框架尺寸:63、75、100、115、130、165 mm
  • 提供 0.93...19 N•m 的额定扭矩
  • 采用食品级白色涂料、轴封装置和符合 REACH 标准的食品级轴密封脂
  • 包括不锈钢轴和紧固件

Kinetix VP 低惯量伺服电机的典型应用包括:

  • 自动装配
  • 自动检验
  • 食品和饮料
  • 物料输送
  • 包装
  • 制药
  • 印刷
请观看此视频,以了解工作中的 Kinetix VPC 伺服电机

软件

使用以下软件可对您的 Kinetix VP 系列伺服电机进行编程。

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
软件
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 软件是管理 Allen-Bradley Logix 5000™ 系列控制器和相关控制系统的效率利器以及一站式服务点。

现在开始
产品兼容性和下载中心 (PCDC)
Main Image
支持
产品兼容性和下载中心 (PCDC)

使用产品下载和兼容性中心 (PCDC) 查找产品下载等。

现在开始
FactoryTalk 软件
Main Image
软件
FactoryTalk 软件

FactoryTalk 的每一项产品都以提升您的运营绩效为中心。从设计和调试阶段到董事会层面的数据需求,我们可以为您运营中的所有用户带来价值。

了解更多信息
认证
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE
  • C-Tick
  • 获得 UL 和 CSA 承认 E146578
Documentation
Product Profiles 出版
Kinetix VPC 连续运行伺服电机产品简介 VPC-PP001_-ZC-P
Kinetix VPH Hygienic Servo Motor Product Profile VPH-PP001_-EN-P
Kinetix 5500 和 Kinetix VP 伺服电机产品简介 2198-PP001_-ZC-P
Miscellaneous 出版
Integrated Architecture 宣传册 IA-BR005_-ZC-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix VP 伺服电机