Loading

Kinetix VPAR 与 MPAR 线性致动器
Allen-Bradley

这些电动缸使用灵活的伺服控制和快速建立力量,可提高您直线运动应用的效果。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(65)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
畅销产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
Overview
Allen Bradley

Bulletin VPAR 和 MPAR 电动缸可提供集成式解决方案,针对一系列直线运动控制应用项目提供动态、精确的响应。这些缸使用 RSLogix 5000 软件以高度可重复的定位、速度和力伸展和收缩。工业标准的安装件和杆端部附件有助于简化组装,并缩短机械设计工程、布线和调试时间。

概述

  • 直线进给力高达 2500 N (562 lbs)
  • 速度高达 1 m/s
  • 直线行程长度达 800 mm
  • 32、40 和 63 ISO15552 气动框架尺寸
  • 法兰、U 形夹和耳轴安装件
  • ± 0.02 mm 定位重复性
  • 高分辨率绝对值反馈
  • 100% 占空比等级
  • 精密磨削滚珠丝杠和重载轴承
  • 提供 24V 直流保持闸
  • 导杆和杆眼

VPAR 电动缸

  • 利用单一电缆连接
  • 提供与 Kinetix 5500 变频器的无缝连接

MPAR 电动缸

  • 提供单独的电源和反馈电缆连接
  • 提供可选的 DSL 转换器套件,以便连接至 Kinetix 5500 变频器

VP 和 MP 系列电动缸的典型应用包括:

  • 物料输送
  • 容积式填充和过程控制
  • 制造
  • 推、拉、弹射、下压或夹紧部件
  • 包装
  • 电子装配
  • 插入系统
  • 检查和测试设备

认证
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE
  • cUL 登记
  • UL 认证

Related Products

Studio 5000 Logix Designer
man on computer
Software
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® is an intuitive programming environment that allows users to work collaboratively to design and maintain their systems.

Get Started
Motion Analyzer Software
Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system.
Software
Motion Analyzer Software

Our Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system. This software facilitates the machine design process, letting you quickly design and validate new machine concepts without purchasing or installing physical equipment.

Get Started
Documentation
Product Profiles 出版
Kinetix 5100/5300 伺服驱动器和 Kinetix TLP 伺服电机产品简介 KNETIX-PP001_-ZC-P
MP-Series Electric Cylinders Product Profile MOTION-PP004_-EN-P
VPAR Linear Electric Actuator Product Profile MOTION-PP018_-EN-P
Miscellaneous 出版
Integrated Architecture 宣传册 IA-BR005_-ZC-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix VPAR 与 MPAR 线性致动器