Loading

Kinetix VPH 卫生型伺服电机
Allen-Bradley

这些卫生型伺服电机具有 IP69K 等级,设计为可在恶劣环境中运行,并可承受压力冲洗清洗。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
排序和筛选
CloseClose
筛选和精炼
清除所有
排序 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 的 0 结果
排序:
筛选和精炼
畅销书
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页条目数:
1 - 1 的 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
对比现在 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

我们的 Kinetix® VPH 卫生型伺服电机具有 IP69K 等级,设计为可在恶劣环境中运行,并可承受压力冲洗清洗。这些低惯量伺服电机提供卓越的性能和可靠性,同时帮助您满足行业标准和法规要求。

Kinetix VPH 卫生型伺服电机在众多应用中表现出色,并且高度可配置,使您能够优化每个电机解决方案,以精确匹配您独特的工艺要求。

该伺服电机平台在卫生的 316 级不锈钢外壳中提供高性能的 Kinetix® VPL 低惯量伺服电机,以满足您较为苛刻的应用需求。Kinetix VPH 卫生型伺服电机旨在尽可能地提高您的工艺价值,同时帮助您遵守行业标准。

  • 提供 6 种框架尺寸:63、75、100、115、130、165 mm
  • 提供峰值力矩 2.76 至 73.5 Nm(24.43 至 650.48 lb•in)
  • 额定功率 0.4 至 3.16 kW(0.54 至 4.23 Hp)
  • 提供 200V 和 400V 电压等级选项以及 24V 内置制动选项
  • 提供 1 至 15 m(3.3 至 49.2 ft)电机单电缆选项
  • 采用卫生设计,具有 316 级不锈钢护盖和光滑表面,符合 3A 和 EHEDG 准则
  • 提供 IP69K 冲洗等级,通过 NSF 认证
Chevron DownChevron Down

使用 Kinetix VPH 卫生型伺服电机提高在苛刻环境中的性能


认证
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE 认证
  • CSA
  • C-Tick
  • 符合 UL 认证

相关产品

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation Chevron DownChevron Down
Miscellaneous 发布
Integrated Architecture 宣传册 IA-BR005_-ZC-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix VPH 卫生型伺服电机 Chevron RightChevron Right
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose