- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
我们的 Kinetix® MMA 异步主电机是针对 Kinetix 5700 伺服驱动器优化的三相交流感应电机,兼容 Kinetix 7000 和 PowerFlex® 750 系列驱动器。
充分利用各种重载应用,它们需要更高的功率和转矩输出,以及六个不同的轴高度和多个转速范围。
此电机具备许多可配置的功能和特殊选项,可用于实现应用和客户结果,因此能够在各个行业和应用领域取得成功。
- 提供更大的功率输出范围,从 0.6 到 205 kW
- 提供更多的额定速度选项和最大速度功能
- 提供新增的编码器选项 - 9 个可供选择,包括 SIL2 安全等级
- 包括增强的轴承产品;球、辊和高速选项
- 包括扩展的安全选项,适用于所有尺寸的支脚安装和法兰安装
- 通过新增的热传感器提供更完善的温度监控
- 包括适用于潮湿或恶劣环境的保护选项
典型的应用包括:
- 连续物料加工
- 绕组/展开绕组/重绕组
- 轧面机
- 旋转刀
- 物料输送
- 轮胎成型
- 金属成型
产品快照
MMA 规格 |
额定转速,rpm |
最大转速,rpm |
额定功率,kW |
额定转矩,N•m |
峰值转矩,N•m |
|---|---|---|---|---|---|
SH80 |
580…2600 |
1400…6000 |
0.6…8.6 |
10.5…31.5 |
21…88 |
SH100 |
580…2600 |
1400…6000 |
2.3…21.1 |
35.6…94.6 |
80…200 |
SH132 |
580…2600 |
1400…6000 |
6.4…48.4 |
90.7…217 |
200 至 400 |
SH160 |
580…2600 |
1400…6000 |
15.3…85.8 |
196…385 |
450…700 |
SH180 |
580…2200 |
1400…5200 |
22.6…109 |
285…618 |
730…1400 |
SH225 |
580…1800 |
1400…4300 |
39.6…205 |
573…1239 |
1200…2600 |
认证
- UL/CSA
- CE
- UKCA
- TUV
- RCM(前身是 C-Tick)
- KCC
- 中国 RoHS
- 欧盟 RoHS
- 摩洛哥
- WEEE
Documentation
| Miscellaneous | 出版 |
|---|---|
| Integrated Architecture 宣传册 | IA-BR005_-ZC-P |