- 不锈钢紧固件和轴
- 轴密封上采用食品级润滑油
- 硬化轴耐磨衬套,可实现长久的轴和轴密封寿命
- 耐用的两件式食品级环氧涂层
- 无需使用工具即可旋转 IP66 和 IP67 级连接器
- 通过高分辨率反馈实现平稳运行,带有绝对值反馈选项
- 完全密封式绕组,防潮且具有较高热效率
- 内置 24V 制动选项
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
我们的 MP-Series™ 食品级 (MPF) 电机不仅具备高效率、高转矩功能,还具备专为满足食品和饮料应用的独特需求而设计的功能。这些紧凑型低惯量伺服电机以完善的 MP 系列分段定子技术为基础而构建,可实现满足各种应用(包括食品包装、容积式填充以及成形、填充和密封)要求的高性能电机。
MP-Series™ 食品级伺服电机的典型应用包括:
- 食品包装
- 容积式填充
- 成型、填充和密封
- 食品处理(注:对于肉类和禽类应用,建议使用 MP 系列不锈钢电机。)
认证
- CE 认证
- CSA
- C-Tick
- 符合 UL 认证
Documentation
| Miscellaneous | 出版 |
|---|---|
| Integrated Architecture 宣传册 | IA-BR005_-ZC-P |