Loading

Kinetix MPS 不锈钢伺服电机
Allen-Bradley

使用这些电机可满足您的制造目标要求,即使在高压力或高腐蚀性的冲洗环境中也能表现出色。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
排序和筛选
CloseClose
筛选和精炼
清除所有
排序 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 的 0 结果
排序:
筛选和精炼
畅销书
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页条目数:
1 - 1 的 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
对比现在 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

我们的 Kinetix® MPS 不锈钢伺服电机专为满足您的独特应用需求而设计,即使在高压力或高腐蚀性的冲洗环境中也能表现出色。借助这些伺服电机,您可以将 Kinetix 运动控制的优势扩展到食品、饮料、酿造、健康和美容、乳制品以及制药自动化设备等广泛的新应用中。

使用 Kinetix MPS 不锈钢伺服电机,释放精密运动在卫生机器和冲洗领域的潜力。这些无刷伺服电机采用光滑表面设计,符合 IP69K 的要求,可帮助您满足行业标准并保持生产环境的卫生。

  • 提供适合冲洗环境的高性能运动
  • 提供 11.1 至 27.1 Nm (98 至 240 lb-in.) 的峰值力矩
  • 严格密封,可提供良好的保护和抗腐蚀性
  • 提供硬化轴耐磨衬套,可实现长久的轴和轴密封寿命
  • 符合 IP66、IP67 和 IP69K 的要求,可承受 1200 psi 冲洗
  • 通过高分辨率反馈实现平稳运行,带有绝对值反馈选项
  • 提供 230V 和 460V 电源和 24V 内置制动选项

认证
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CE 认证
  • CSA
  • 符合 UL 认证

相关产品

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation Chevron DownChevron Down
Miscellaneous 发布
Integrated Architecture 宣传册 IA-BR005_-ZC-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix MPS 不锈钢伺服电机 Chevron RightChevron Right
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose