Loading

用于过程的基金会现场总线
Allen-Bradley

The FOUNDATION Fieldbus standard provides the ability to distribute the control architecture throughout your facility.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley
Main Image

4 路冗余智能现场总线接线盒

我们的 Bulletin 1788 4 路冗余智能现场总线接线盒提供了简单的冗余容错方法,以便将现场设备连接到 Profibus-PA 或基金会现场总线 (H1) 网络。通过连续监视支线电流以及在检测到故障时断开故障支线来保护网段其他部分,该单元为四个现场设备支线端口提供网段保护。对冗余配置的干线监视可以使有关电缆故障的干线消息得到重新路由。

产品详细信息

Main Image

6 路智能现场总线接线盒

我们的 Bulletin 1788 6 路智能现场总线接线盒提供了一种容错方法,以便将现场设备连接到 Profibus-PA 或基金会现场总线 (H1) 网络。该单元包含一个总线输入端口、一个总线输出端口和六个现场设备支线端口。每个支线端口的总线电流受到连续监视。一旦检测到故障,则将隔离支线,直到故障修复。即使其中一个网段发生短路,总线中的所有其他现场设备也能进行通讯。

产品详细信息

Main Image

冗余 EtherNet/IP 到基金会现场总线 H1 链接设备

我们的 Bulletin 1788 冗余 EtherNet/IP™ 到基金会现场总线 (H1) 链接设备提供了将基金会现场总线设备添加至任何 Logix 平台的快速、集成解决方案。

产品详细信息
Main Image

冗余 EtherNet/IP 到基金会现场总线 H1 链接设备

我们的 Bulletin 1788 冗余 EtherNet/IP™ 到基金会现场总线 (H1) 链接设备提供了将基金会现场总线设备添加至任何 Logix 平台的快速、集成解决方案。

产品详细信息
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 网络安全与基础架构
  5. Chevron LeftChevron Left 用于过程的基金会现场总线