Loading

可寻址远程传感器数据通路(系列)- 用于过程
Allen-Bradley

The HART (Highway Addressable Remote Transducer) protocol is a widely accepted standard for digitally enhanced communication with instrumentation within the process industries.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

HART(可寻址远程传感器数据通路)协议是广泛接受的标准,适用于过程工业中与仪器仪表进行的数字式增强型通信。

  • HART 协议是用于在智能设备与控制或监视系统之间的模拟线路上发送和接收数字信息的全球标准
  • 我们提供了各种带 HART 连接的模拟量 I/O 模块
  • 提供 Encompass™ 合作伙伴的其他产品

其他信息

  • 我们的 PartnerNetwork 可通过 Encompass 产品引荐计划,向采用 HART 协议的产品提供补充型产品解决方案。您可以对所在地区中的业内杰出供应商的产品进行排序和筛选,进而与 Rockwell Automation® 架构连接,或者与我们的产品结合使用。
  • 我们现代化的过程解决方案能帮您提高生产率、增进效率并降低成本。我们的控制、批次、过程优化和安全系统解决方案与服务能够轻松地将人员、过程和技术集成到 The Connected Enterprise 中,以更好地应对您面临的众多挑战。
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 网络安全与基础架构
  5. Chevron LeftChevron Left 可寻址远程传感器数据通路(系列)- 用于过程