Loading

用于运动的 SERCOS
Allen-Bradley

SERCOS (Serial Real-time Communications System) is an internationally-approved communication standard for motion control (IEC 61491).
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(29)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
畅销产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
Overview
Allen Bradley

SERCOS(串行实时通讯系统)是国际认证的运动控制通信标准 (IEC 61491)。此通信网络用于通过抗噪声干扰光纤电缆,实时进行标准化闭环数据的高速串行通信。我们通过接口运动模块来支持 SERCOS,这些模块可为 ControlLogix® 控制器提供 SERCOS 变频器连接和控制。

  • 国际认可的运动控制通信标准 (IEC 61491)
  • 用于通过抗噪声干扰光纤电缆,进行标准化闭环数据的高速串行通信(实时)
  • SERCOS 接口运动模块可为 ControlLogix® 控制器提供 SERCOS 变频器连接和控制
  • SERCOS 的变频器支持包括:Kinetix® 2000、Kinetix 6000、Kinetix 7000 及 Ultra™ 3000 SERCOS 伺服驱动器
  • 提供 Encompass™ 合作伙伴的其他产品

其他信息

我们的 PartnerNetwork™ 可通过 Encompass 产品引荐计划,向具有 SERCOS 连接能力的产品提供补充型产品解决方案。您可以对所在地区中的业内杰出供应商的产品进行排序和筛选,进而与 Rockwell Automation® 架构连接,或者与我们的产品结合使用。

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 网络安全与基础架构
  5. Chevron LeftChevron Left 用于运动的 SERCOS