Loading

电源
Allen-Bradley

从开关模式和工业不间断电源到变压器,每种产品都为提供可靠性和可靠运行而设计。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
1608 DySC 电压骤降保护器
Bulletin 1608 DySC® 电压骤降保护器针对会造成长时间制造停机和设备损坏的电压骤降和瞬时断电提供保护。
1497B 控制电源
Our Bulletin 1497B Control Power Transformers (60 Hz) are designed to reduce supply voltages to control circuits.
1497A 机械工具
Our Bulletin 1497A Machine Tool Transformers (50/60 Hz) are designed to reduce supply voltages to control circuits.
1497D 通用
Our Bulletin 1497D General Purpose Transformers are generally used for supplying appliance, lighting, motorized machine, and power loads from electrical distribution systems.
1497 全局控制
1609-B 工业
1609-D 工业联网
1609-P 工业塔式
我们的 Bulletin 1609-P 工业不间断电源采用强大的高密度双转换在线 UPS,适合在工业环境中使用。这些电源通常组装成塔式配置,并安装在控制面板外部。
Bulletin 1607 ArmorPower On-Machine 电源
Our Bulletin 1607-XT ArmorPower™ On-Machine™ Power Supplies are for applications where voltage drop occurs due to line loss, and where compact size, high efficiency, and reliability are critical.
1606-XLD DC-DC 转换器
我们的 Bulletin 1606 XLD 系列 DC—DC 转换器有助于确保系统可靠性并且可以提高电压波动情况下的控制电路的弹性。紧凑的尺寸有助于优化盘柜空间。
1606-XLB 基础型
Our Bulletin 1606-XLB Basic Switched Mode Power Supplies are available in 24V DC sizes from 1.5...20A.
1606-XL 标准型开关电源
我们的 Bulletin 1606-XL 标准型开关模式电源已经停产,不再销售。建议客户迁移至 Bulletin 1606-XLE/XLS 开关模式电源。
1606-XLS 高性能型
Our Bulletin 1606-XLS Performance Switched Mode Power Supplies use a technology that significantly reduces unit size yet delivers a 150% power boost.
1606-XLP 紧凑型
Our Bulletin 1606-XLP Compact Switched Mode Power Supplies are an excellent choice when you need to save space.
1606-XLE 基本型
Our Bulletin 1606-XLE Essential Switched Mode Power Supplies are available in 12, 24, and 48V DC output from 80...960 W with 120% power boost.
畅销产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
Overview
Allen Bradley

我们提供多种电源解决方案。从开关模式和工业不间断电源到变压器,每种产品都为提供可靠性和可靠运行而设计。

在有关工业组件的 ROK 探讨第 7 集,Bill 和 Paul 将与工业控制领导 Derrick Hinds 讨论在选择电源时更重要的因素,以及在选择电源时所犯的典型错误。

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 电源