Loading

SmartGuard 控制器
Allen-Bradley

SmartGuard™ 600 Controllers with Safety feature 16 safety-rated inputs, 8 safety-rated outputs, 4 pulse test sources and an optional EtherNet/IP™ port.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
排序和筛选
CloseClose
筛选和精炼
清除所有
(2)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 的 0 结果
排序:
筛选和精炼
CloseClose
畅销书
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页条目数:
1 - 1 的 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
对比现在 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

SmartGuard 600 安全控制器具有 16 个安全额定输入、8 个安全额定输出、4 个脉冲测试源,以及可选的 EtherNet/IP 端口。每个控制器还包含一个 DeviceNet™ 连接以支持标准 CIP 和 CIP 安全。您可以在 EtherNet/IP 上、DeviceNet 上或通过内置的 USB 端口进行配置和编程。这些经济实用的小型智能控制器可以在 GuardLogix® 之间或其他 SmartGuard 安全控制器之间执行安全互锁。

  • 非常适合对于安全继电器来说过于复杂、而对于全规格安全 PLC 来说又过于简单的中端安全应用项目
  • 与 Guard I/O™ 模块相集成,从而扩展您可以控制的安全设备的数量
  • 通过 EtherNet/IP™ 或 DeviceNet™ 向标准 PLC 和人机界面提供数据
  • 可以通过 RSNetWorx™ for DeviceNet 软件(是 EtherNet/IP 控制器所必需的)进行配置和编程

其他信息

  • 运用我们的安全组件和集成安全解决方案为您的人员、生产率和环境提供保护。我们十分了解您的工厂所面临的挑战,并且可通过业内颇为广泛的安全产品组合之一来帮助您实现目标。

软件

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
软件
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 软件是管理 Allen-Bradley Logix 5000™ 系列控制器和相关控制系统的效率利器以及一站式服务点。

产品兼容性和下载中心
Main Image
支持
产品兼容性和下载中心

使用产品兼容性和下载中心查找产品下载等。

FactoryTalk 软件
Main Image
软件
FactoryTalk 软件

FactoryTalk 的每一项产品都以提升您的运营绩效为中心。从设计和调试阶段到董事会层面的数据需求,我们可以为您运营中的所有用户带来价值。


认证
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • c-UL-us
  • 针对 1 类 2 分区 A、B、C、D 组危险场所进行了 UL 认证
  • 针对功能安全性进行了 UL 认证

应用项目

我们的 SmartGuard™ 600 控制器在安全继电器系统与安全可编程逻辑控制器之间搭建了连接桥梁。它们非常适用于具有以下特点的应用:无法使用安全继电器解决问题,或者使用继电器解决问题非常麻烦,但复杂程度又不太高,不需要使用诸如 GuardLogix® 或 GuardPLC™ 控制器等传统的安全可编程逻辑控制器。

将 SmartGuard 600 控制器用于安全应用项目,包括:

  • 急停
  • 光幕
  • 安全门
  • 双手控制
  • 多区域控制
  • 边界防护
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 可编程控制器 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left SmartGuard 控制器 Chevron RightChevron Right