Loading

按钮和信号设备
Allen-Bradley

按钮和信号设备包括范围广泛的操作器件。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
800T 18 毫米指示灯
Our Bulletin 800T 18 mm Pilot Lights are a line of small, heavy-duty pilot lights.
800Z Zero-Force Touch Buttons
我们的 Bulletin 800Z Zero-Force Touch Buttons™ 专为需要使用两只手的机器控制系统而设计。
800L 指示灯
Our Bulletin 800L Indicator Lights are ideal for commercial-grade and light-industrial applications.
800P 触摸/手掌操作器
Bulletin 800P 触摸/手掌操作器适用于需要机电操作实现安全性、抗射频干扰性的应用项目,采用人体工学设计,可以减少与重复性累积伤害关联的风险因素。
800K 压电式
Our Bulletin 800K Piezoelectric Push Buttons are available in 22.5 and 30.5 mm sizes.
800B 16 毫米操作器
我们的 Bulletin 800B 16 mm 操作器采用高度可配置和高度灵活的设计,可满足轻工业和仪表应用的需求。
440J 手持使能开关
我们的手持开关可包含在为实现机器保护装置内安全工作而需要采取的措施中。
440E Lifeline 4 拉线开关
我们的 Bulletin 440E Lifeline™ 4 拉线开关可沿笨重的机器(例如传送带)或在其周围进行安装,并提供一直有效的紧急停机操作。
440E Lifeline 5 拉线开关
我们的 Bulletin 440E Lifeline™ 5 拉线开关是基于微处理器的解决方案,带有高级功能和诊断功能,有助于增强安全性和提高生产率。
440E Lifeline 3 拉线开关
我们的 Bulletin 440E Lifeline™ 3 拉线开关是拉线(缆索)操作式紧急停机设备,其设计可满足 ISO 13850(机器安全 — 紧急停机设备)的严格要求。
440E Lifeline(救生)索张力系统
Bulletin 440E Lifeline 绳索张紧器系统 (LRTS) 是独特的拉线(缆索)张紧系统,可用于更快速地安装拉线驱动系统。
800T/H 操作器
Bulletin 800T/H 30 mm 操作器的设计和构造适合在苛刻的工业环境中运行。
30 毫米装配操作站
我们的 30 毫米装配站有压铸铝、不锈钢、玻璃和热塑聚酯树脂三种结构。
面板后组件,30 毫米
Our Bulletin 800T/H 30 mm Back-of-Panel Components include a wide variety of contact block types.
800G 危险场所操作器
我们的 Bulletin 800G 危险场所按钮专为可能存在易燃气体、蒸汽或灰尘的工业应用而设计。
800R 危险场所操作器
我们的 Bulletin 800R 危险场所操作器专为分区 2/区域 2 危险场所而设计。
800H 第 7 类和第 9 类危险场所操作器
我们的 Bulletin 800H 第 7 类和第 9 类危险场所操作器就是很好的选择,可以提供出色的耐腐蚀性,还有多种导管密封解决方案供您选择。
800FD 一体式按钮
我们的 Bulletin 800FD 一体式操作器专为符合全球标准而设计。
800F 面板后组件
22 毫米面板后组件包含一个旋转卡圈,便于单手拆卸锁定件。
800FC 吊挂式按钮盒
我们的 Bulletin 800FC 吊挂式按钮盒使用节省时间的 Bulletin 800F 22.5 mm 按钮系列,以尽量减少库存并提高效率。
800F 90 mm 封闭
我们的 22 毫米装配站包括压铸铝、封闭和吊挂式选件。
800F 22 mm 圆形操作器
我们的 Bulletin 800F 22 mm 圆形操作器系列满足苛刻的性能指标。
800MB/800MR 油封操作器
我们的 Bulletin 800MB/800MR 油封操作器坚固耐用,适用于重载应用。
two 855 control tower stack lights, single orange one with black top; pedastal of 4 stacked lights green, orange, red, and blue with black top
855 控制塔塔灯
这些塔灯具有 UL 类型 4/4X/13 三种尺寸、IP65 额定值,可满足颇具挑战性的面板和机器应用。
Family shot of various color and size configurations of round industrial beacons on black plastic bases.
855BS 和 855R 工业圆形警示灯
我们的 Bulletin 855BS 和 855R 圆形警示灯有两种直径,使用 LED 技术,为您的应用提供高度灵活性。
855W 墙壁安装式信号灯
这些信号灯采用紧凑型外壳设计,用于传递关键设备或机器中不同情况的状态。
855L 盘柜灯条
对于希望减少组件数量而又不损失可靠性和/或设计功能的 OEM 与盘柜制造商而言,这些灯带是理想的选择。
Family shot of various color and size configurations of 854J/K industrial beacons stacked with pedastals and without.
854J/K Control Tower 塔灯
这些塔灯的外壳防护等级为 IP66,适用于室内和室外使用。
Family shot of various color and size configurations of square industrial beacons on white plastic bases.
855B 微型方形信号灯
它们非常适合需要紧凑、坚固的氙灯频闪警示灯的信号应用,可作为单独的警示器或与高性能喇叭组合使用。
856T Control Tower 塔灯
这些塔灯为用户提供了极大的灵活性,能够满足各种各样应用的要求,并减少了组件数量。
855H 高性能电子报警器
我们的 Bulletin 855H 和 855HM 高性能电子报警器可单独提供,或者以带警示灯的形式提供。提供塑料或船舶级铝制外壳两种选择。
855H 通用电子报警器
我们的 Bulletin 855H 通用电子报警器产生的声音输出最大为 108 dB (A),适用于大多数中型工业和机构的单状态信号应用。
855H 可录制的报警器
我们的 Bulletin 855H 可录制报警器让您可从任何模拟设备(例如个人计算机、MP3 播放器等)下载旋律或自定义音调。您也可以通过内置麦克风直接对设备讲话以录制语音,而无需购买附加的录制硬件或设备。
855X HazLoc 报警器与警示灯
我们的 Bulletin 855X 危险场所信号设备用于提醒您注意工厂车间关键设备和系统的需求,这些设备还经过三重认证,符合危险场所的全球标准。
BK04023
855P 安装面板信号报警器
我们的 Bulletin 855P 安装面板信号警报器可以减少所需的盘柜空间和安装时间,并且在后部固定,实现手指保护。
畅销产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
Overview
Allen Bradley

按钮和信号设备包括范围广泛的操作器件。我们提供按钮、切换开关、吊挂式按钮盒、指示灯、组装操作站及操作站防护罩。我们的声响和视觉信号设备包括报警器、扬声器、灯标、频闪灯、面板灯条和塔灯。它们通过用信号通知故障和材料短缺以及提醒操作员注意危险来帮助减少停机时间。

在“ROK 工业组件谈话播客系列”第 5 集中,Paul 和 Bill 将与 Steve Litzau 讨论按钮的历史、稳健性与可靠性。

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 按钮和信号设备