Loading

440R Guardmaster 安全继电器
Allen-Bradley

我们的 Guardmaster® 单功能安全继电器符合多种功能安全标准,如 ISO 13849-1 或 IEC 62061,并提供可简化安装和降低系统复杂性的关键功能。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
排序和筛选
CloseClose
筛选和精炼
清除所有
排序 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 的 0 结果
排序:
筛选和精炼
畅销书
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页条目数:
1 - 1 的 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
对比现在 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

我们的 Guardmaster® 单功能安全继电器符合多种功能安全标准,如 ISO 13849-1 或 IEC 62061,并提供可简化安装和降低系统复杂性的关键功能。此外,通过可选 EtherNet/IP 接口从 GSR 智能安全继电器收集的信息可尽可能减少计划外停机时间,提高效率,助力实现互联企业®。Guardmaster 双 GuardLink 安全继电器进一步扩展了此功能,甚至能够共享通过 GuardLink 串联连接的安全开关及安全传感器的诊断和状态信息。

  • 提供广泛的安全功能
  • 可通过简单逻辑、复位和定时配置实现多种功能
  • 采用单线安全继电器连接,便于安装,提高了系统灵活性
  • 端子按电源输入和输出进行了分组,使连接工作一目了然
  • 提供紧凑型解决方案,可节省能源以及 DIN 导轨上的空间
  • 端子布局和配置一致,简化了安装
  • 提供可选的 Guardmaster EtherNet/IP 网络接口 (440R-ENETR),该接口使 Guardmaster 安全继电器可以在 EtherNet/IP 网络上进行通信
  • 包括 Guardmaster 双 GuardLink 安全继电器,当与启用 GuardLink 的智能安全设备一起使用时,该安全继电器可提供从系统状态到各个防护门及急停开关的可见性

其他信息

  • 利用 GuardLink™ 技术安全系统提高互联企业的安全性。采用  GuardLink 技术的 Allen-Bradley® Guardmaster® 智能安全设备可提供信息、高级功能和灵活性。这项技术有助于提升安全性和提高整个机器和工厂的效率。
  • 运用我们的安全组件和集成安全解决方案为您的人员、生产率和环境提供保护。我们十分了解您的工厂所面临的挑战,并且可通过业内颇为广泛的安全产品组合之一来帮助您实现目标。
Chevron DownChevron Down
视频
Guardmaster DG 安全继电器

了解如何配置 Guardmaster Dual GuardLink (DG) 安全继电器。

认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 获得 CE 认证,符合所有应用指导
  • cULus 列名
  • 经过 TÜV 认证
安全等级
  • DG/DI/DIS/CI/SI/EM/EMD:根据具体架构和应用项目特性,适用的安全等级高达 PLe 和 CAT4(按照 EN ISO 13849-1:2006)、SIL CL3(按照 IEC 61508:2010/IEC62061:2006)
  • GLP/GLT:根据具体架构和应用项目特性,适用的安全等级高达 PLd 和 CAT3(按照 EN ISO 13849-1:2006)、SIL CL2(按照 IEC 61508:2010/IEC62061:2006)
标准合规性
  • IEC 60204‑1
  • EN ISO 13849‑1
  • EN ISO 12100
  • IEC 61508
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles 发布
Guardmaster DG Dual GuardLink Safety Relay Product Profile 440R-PP002_-EN-P
Guardmaster 440R-ENETR EtherNet/IP Network Interface Product Profile 440R-PP001_-EN-P
Guardmaster Guard Locking with Proximity Sensors Safety Relay (GLP) Product Profile 440RG-PP001_-EN-P
Minotaur Safety Relays to Guardmaster Safety Relays Family Migration Profile MIGRAT-PP011_-EN-P
Minotaur Safety Relays Family to Guardmaster Safety Relays Migration Profile MIGRAT-PP024_-EN-P
Miscellaneous 发布
Guardmaster 安全继电器宣传册 GLSAFE-BR003_-ZC-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 安全产品 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 440R Guardmaster 安全继电器 Chevron RightChevron Right
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose