Loading

安全可编程控制器
Allen-Bradley

我们的安全控制系统给复杂的安全应用项目带来了传统可编程控制的好处,取代了使自动化过程达到安全状态通常所需的硬接线继电器系统。
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley
Allen-Bradley 1756-L8 ControlLogix Modules

ControlLogix 5580 控制器

我们的 ControlLogix® 和 GuardLogix® 5580 控制器可以增强性能、提升容量、提高生产效率和安全性,帮助满足对制造业智能机器和设备日益增长的需求。这些控制器都使用  Studio 5000® 设计环境作为标准框架,以优化生产效率和缩短调试时间。该框架负责管理基于 EtherNet/IP 的集成运动,适用于高速运动应用和 SIL2/PLd、SIL3/PLe 安全解决方案。这些控制器是要求高性能通信、I/O 和最高 256 轴运动控制的应用项目的理想选择。

产品详细信息

Main Image

ControlLogix 5570 控制器

我们的 ControlLogix® 5570 控制器可以用于标准、安全和极端温度的环境,机载模型适用于过程、运动、离散和高可用性应用项目。作为 Integrated Architecture™ 系统的一部分,这些控制器使用 Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment 和通用网络协议。这些高性能控制器通过适用于所有控制领域的公共开发环境来提供通用控制引擎。

产品详细信息

Main Image

CompactLogix 和 Compact GuardLogix 5380 控制器

我们的 CompactLogix™ 和 GuardLogix® 5380 控制器可以增强性能、提升容量、提高生产效率和安全性,帮助满足对制造业智能机器和设备日益增长的需求。所有标准和安全控制器均采用现代化编程环境,即 Studio 5000 Logix Designer ®应用程序,允许用户以协作方式设计和维护系统。这种通用环境可以优化效率,缩短调试时间并管理基于 EtherNet/IP™ 的集成运动,适用于高速运动应用乃至 SIL 3/PLe 安全解决方案。这些控制器是要求高性能通信、I/O 和最高 32 轴运动控制的应用项目的理想选择。

产品详细信息

Main Image

CompactLogix™ 5370 控制器

我们的 Bulletin 1769 CompactLogix™ 5370 控制器是 Integrated Architecture® 系统的一部分。这些控制器包括集成安全,并与所有 Logix 控制器使用相同的编程软件、网络协议和信息容量。这样可为所有控制领域提供一个共同的开发环境。一致的工具和功能可帮助用户降低设计投资成本,简化诊断和故障处理,并且缩短中小型应用项目的上市时间。

产品详细信息
Main Image

具有安全功能的 SmartGuard 600 控制器

我们的 Bulletin 1752 SmartGuard™ 600 600 安全控制器具有 16 个标定的安全输入、8 个标定的安全输出、4 个脉冲测试源和一个可选 EtherNet/IP™ 端口。每个控制器还包含一个 DeviceNet™ 连接以支持标准 CIP 和 CIP 安全。您可以在 EtherNet/IP 上、DeviceNet 上或通过内置的 USB 端口进行配置和编程。这些经济实用的小型智能控制器可以在 GuardLogix® 之间或其他 SmartGuard 安全控制器之间执行安全互锁。

产品详细信息
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left 安全可编程控制器