Loading

安全 I/O
Allen-Bradley

我们的安全 I/O 产品组合提供具有丰富的性能和连接属性的本地、分布式及 On-Machine™ 选项,以帮助提高合规性和机器性能。
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

我们的安全 I/O 产品组合提供具有丰富的性能和连接属性的本地、分布式及 On-Machine™ 选项,以帮助提高合规性和机器性能。 

Compact 5000 I/O 模块
Allen-Bradley Compact 5000 I/O 模块
Compact 5000 I/O 模块

我们的 Bulletin 5069 Compact 5000™ I/O 模块以紧凑型设计提供高性能控制,扩展了 Logix 平台的性能。它们是 CompactLogix 5380、Compact GuardLogix 5380 或 CompactLogix 5480 系统中的本地 I/O 模块,并提供安全选项。对于具有安全模块限制的 CompactLogix 5380、Compact GuardLogix® 5380、 CompactLogix 5480、 ControlLogix® 5580 和 GuardLogix 5580 控制器 而言,这些模块是适合 EtherNet/IP 网络的理想分布式 I/O 解决方案。它们非常适合具有高处理要求的应用项目。

产品详细信息
FLEX 5000 I/O 模块
Allen-Bradley FLEX 5000 I/O 模块
FLEX 5000 I/O 模块

我们的 FLEX 5000™ I/O 模块是一种可靠、灵活的分布式 I/O 解决方案,让您能够选择适合自己运营需求的 I/O。FLEX 5000 I/O 使用 1 Gb EtherNet/IP™ 连接增强通信功能,提供更高的速度和带宽。为提高网络架构的灵活性,这些模块包含 2 个电口或 2 个光口 (SFP),支持设备级环网、星形、线形和 PRP 拓扑。

产品详细信息
1756 ControlLogix 基于机架的模块
Allen-Bradley 1756 ControlLogix 基于机架的模块
1756 ControlLogix 基于机架的模块

我们的 Bulletin 1756 ControlLogix® 基于机架的模块提供全面的数字量、诊断数字量、模拟量、运动控制、特殊功能 I/O 和计算模块,可满足您的应用需求。您可以使用 ControlLogix 控制器的本地机架中的任何基于机架的模块,或者使用通过 ControlNet™ 或 EtherNet/IP™ 网络连接到 ControlLogix 控制器的机架中的基于机架的模块。

产品详细信息
ArmorBlock Guard I/O 模块
Allen-Bradley ArmorBlock Guard I/O 模块
ArmorBlock Guard I/O 模块

我们的 Bulletin 1732 ArmorBlock® Guard I/O™ 模块可为安全系统提供传统分布式 I/O 的所有优点。这些模块采用适用于 EtherNet/IP™ 的 IP67 级包装提供,可以直接安装在机器上。

产品详细信息
CompactBlock Guard I/O 模块
Allen-Bradley CompactBlock Guard I/O 模块
CompactBlock Guard I/O 模块

Bulletin 1791DS 和 1791ES CompactBlock™ Guard I/O™ 模块为安全系统提供了分布式 I/O 的优点。这些模块可与使用 CIP™ Safety 在 DeviceNet™ 或 EtherNet/IP™ 网络上进行通讯的安全控制器结合使用。CompactBlock Guard 安全 I/O 已经过优化,可与 GuardLogix® 和 SmartGuard™ 控制器结合使用。

产品详细信息
POINT Guard I/O 模块
Allen-Bradley POINT Guard I/O 模块
POINT Guard I/O 模块

POINT Guard I/O™ 模块是为安装到标准 POINT I/O™ 系统中而设计的安全 I/O 模块,在一个密度极高的 I/O 解决方案中提供自动化和安全功能。对于 GuardLogix® 控制器,POINT Guard I/O 使用 CIP™ 安全协议通过 EtherNet/IP™ 进行通信;对于 SmartGuard™ 600 控制器,则通过 DeviceNet™ 进行通信。

产品详细信息
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left 安全 I/O