Loading

安全运动控制
Allen-Bradley

我们的安全运动控制产品旨在提高性能和能效,同时帮助尽可能地提高系统安全性。
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

ArmorKinetix 分布式伺服驱动器

ArmorKinetix® 分布式伺服驱动器以紧凑的 On-Machine™ 架构展现 Kinetix® 5700 伺服驱动器的强大性能,使您的机器能比以往任何时候都更高效、更灵活、更具成本效益。该技术可作为集成驱动电机解决方案和近电机驱动解决方案而提供,能为机器设计带来颠覆性的方法,从而减少所需的零件和终端以及对占地面积的要求。

产品详细信息

Main Image

Kinetix 5700 伺服驱动器

我们的 Bulletin 2198 Kinetix® 5700 伺服驱动器有助于基于 EtherNet/IP 的集成运动控制的价值扩展到大型定制机器制造商应用项目中。Kinetix 5700 伺服驱动器可帮助缩短调试时间和改善机器性能。它使用简单,功能强大,节省空间,可帮助您更快地启动机器并投入运行。

产品详细信息

Allen-Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5500 伺服驱动器可连接到 CompactLogix™ 5370 控制器并与之配合运行,同时支持基于 EtherNet/IP 的集成运动。

Kinetix 5500 伺服驱动器

Bulletin 2198 Kinetix® 5500 伺服驱动器可连接 CompactLogix™ 5370 控制器并与之配合运行,从而支持基于 EtherNet/IP™ 的集成运动控制。Kinetix 5500 驱动器使用创新的紧凑型设计,有助于尽可能地缩小机器尺寸,并能简化系统接线。另外,双端口以太网支持线形和设备级环网 (DLR) 拓扑结构。

产品详细信息

Main Image

Kinetix 5300 伺服驱动器

我们的 Bulletin 2198 Kinetix® 5300 伺服驱动器非常适用于中小型设备,可提供您期望从 Allen-Bradley 集成运动到 EtherNet/IP 伺服 驱动器的设计灵活性,提供简化的产品,以满足您基本的机器制造需求。       

产品详细信息

Main Image

Kinetix 5100 伺服驱动器

Bulletin 2198 Kinetix® 5100 伺服驱动器在一个产品中提供可扩展伺服解决方案选件。此驱动器将解决方案功率范围扩展到 15 kW 以支持独立式、Micro 800 或 Logix 控制的应用场合。Kinetix 5100 驱动器配有标准输入和输出、不同的控制模式以及安全断开扭矩和双端口 EtherNet/IP,以适合各种网络拓扑结构。

产品详细信息

Allen-Bradley Bulletin 2094 Kinetix® 6500 EtherNet/IP 伺服驱动器将高性能集成运动与开放式 EtherNet/IP 网络集于一身。

Kinetix 6500 伺服驱动器

Bulletin 2094 Kinetix® 6500 EtherNet/IP™ 伺服驱动器将高性能集成运动控制与开放式 EtherNet/IP 网络集于一身。此驱动器可作为采用 EtherNet/IP 的解决方案的一部分,用于集成高性能伺服驱动器和交流变频器、I/O、智能执行机构以及任何其他通过 EtherNet/IP 连接的设备。此驱动器提供了用于提高操作员安全性并提高机器效率的安全功能。其模块化的结构为将来的机器功能增强提供了可调整的平台。

产品详细信息

基于 EtherNet/IP 的 Allen-Bradley 绝对式编码器

基于 EtherNet/IP 的绝对式编码器

我们的 EtherNet/IP 绝对式编码器采用嵌入式以太网交换机和双以太网端口设计,以支持线性网络和设备级环网拓扑。这些编码器直接通过 EtherNet/IP 网络提供辅助反馈,消除了点对点布线的必要。这些编码器在恶劣的工业环境中具有高性能和可靠性。我们的编码器产品包括一些将编码器作为仅反馈轴的型号,它们适用于使用基于 EtherNet/IP 的集成运动的机器应用。此外,我们还提供设计用于需要速度、方向或位置监视安全功能的安全应用的型号。

产品详细信息
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left 安全运动控制