Loading

安全电机控制
Allen-Bradley

我们的安全电机控制产品可帮助减少与电气设备的操作和维护有关的风险。
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley
Main Image

CENTERLINE 1500 中电压 MCC,采用 ArcShield 技术

在制造过程中的所有电机中,中压电机会对您能否继续成功产生巨大影响。70 多年来,开发中压电机控制和保护设备一直是 Rockwell Automation 的核心理念。从我们的 CENTERLINE® 或 OneGear™ 产品线中进行选择,以满足您的总体需求。

产品详细信息

Main Image

CENTERLINE 2100 NEMA 低电压电机控制中心

我们的 CENTERLINE® 2100 美国电气制造商协会电机控制中心 (MCC) 集坚固耐用性和优异的质量于一身,将控制和电源集成在一个集中式包装内。我们行业领先的电机控制中心符合 UL 和 NEMA 标准,可针对联网、通信和安全性提供解决方案。

产品详细信息
Main Image

CENTERLINE 2500 IEC 低电压 MCC,采用 ArcShield 技术

我们的 CENTERLINE® 2500 IEC 低电压电机控制中心 (MCC) 专为满足全球应用要求而打造。CENTERLINE 2500 电机控制中心兼具较小的外形尺寸和全面的型式试验,可以帮助满足客户的需求。我们的 MCC 还可帮助满足对适合工厂车间并且节省空间、节能而高性价比的电机控制解决方案的全球需求。

产品详细信息
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left 安全电机控制