Loading

静音光幕监视安全继电器
Allen-Bradley

通过静音光幕监视继电器,可在满足特定条件时自动临时暂停安全功能。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
排序和筛选
CloseClose
筛选和精炼
清除所有
排序 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 的 0 结果
排序:
筛选和精炼
畅销书
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页条目数:
1 - 1 的 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
对比现在 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

通过静音光幕监视继电器,可在满足特定条件时自动临时暂停安全功能。在物料输送应用中,物料可在机器不关闭的情况下通过保护区域。除静音之外,这些模块还会通过存在感应式设备启动 (PSDI) 来监视最多三个光幕。

  • 可在满足特定条件时自动临时暂停安全功能
  • 通过存在感应式设备启动 (PSDI) 来监视最多三个光幕
其他信息

运用我们的安全组件和集成安全解决方案为您的人员、生产率和环境提供保护。我们十分了解您的工厂所面临的挑战,并且可通过业内颇为广泛的安全产品组合之一来帮助您实现目标。

认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 获得 CE 认证,符合所有应用指导
  • cULus 列名
  • 经过 TÜV 认证
  • 已获得 UKCA 认证,符合所有适用法规

依据:

  • 性能等级 (PL) e 和类别 4(根据 EN ISO 13849-1: 2008)
  • SIL 声明等级 (SIL CL) 3(根据 IEC/EN 62061)
  • 安全完整性等级 (SIL 3)(根据 IEC/EN 61508)

适用于根据 IEC/EN 61496-1(光幕中的交叉故障监控)连接 4 型光幕或 2 型自检光幕。

标准

  • EN 61496-1:2004 + A1:2008
  • IEC 61496-2:2006
  • EN ISO 13849-1:2008
  • EN 61508 第 1-7 部分:1998-2000
  • EN 50178:1997
  • EN 62061:2005
  • EN 61000-6-4:2007
  • EN 61000-6-2:2005

指令

  • 2006/42/EC 机械指令
  • 2004/108/EC EMC 指令

产品安全功能

MSR4x 安全基本控制设备和 MSR4xE 扩展模块可用于最高为安全类别 4/SIL3/SIL CL3 (EN 61508/EN 62061) 和 PLe (EN ISO 13849-1) 的应用。

Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles 发布
Bulletin 445L Muting Controller Box Product Profile 445L-PP007_-EN-P
Miscellaneous 发布
Guardmaster 安全继电器手册 GLSAFE-BR003_-ZC-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 安全产品 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 静音光幕监视安全继电器 Chevron RightChevron Right
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose