|
875L AC |
875L DC |
875F |
IO-Link |
否 |
是 |
否 |
检测范围 |
可调节
|
可调节
|
不可调节
|
防护等级 |
IP67 |
IP69K |
IP69K |
筒径(尺寸) |
18 mm、30 mm |
18 mm、30 mm |
护盖长度 34 毫米 |
工作电压 |
交流 |
DC |
DC |
抗扰度 |
高 |
高 |
高 |
形状 |
圆柱形 |
圆柱形 |
扁平/矩形 |
检测 |
塑料、化学品、木料、陶瓷、玻璃和包装 |
工业型应用中的大部分固体或液体目标 |
水基(导电性)液体经过非金属容器壁时,会自动适应塑料墙或玻璃墙的不同厚度 |
运行温度 |
-25…+80 °C (-13…+176 °F) |
-30…+85°C (-22…+185°F) |
-25…+80 °C (-13…+176 °F) |
- Overview
- Documentation
Overview
我们的 Bulletin 875 电容式接近开关具有可调节的传感距离,非常适用于其他传感技术难以发挥作用的应用场景。除了标准金属目标外,电容式传感器还可检测非金属固体和液体。它们甚至可透过某些其他材料对一些目标进行检测,对于无法使用其他技术的应用,堪称理想之选。
这些传感器提供圆柱形和微型矩形两种型号,可防湿防尘,并且抗电磁干扰 (EMI) 能力更强,特别是变频器生成的电磁干扰。有些特定型号支持 IO-Link,可以帮助尽可能地缩短停机时间并提高生产率。
认证
- 获得 CE 认证,符合所有应用指导
- 获得 UKCA 认证,符合所有适用法规
Documentation
| Miscellaneous | 出版 |
|---|---|
| 存在感应式设备宣传册 | SENSOR-BR001_-ZC-P |