| 56RF HF RFID | 59RF HF RFID | 58UHF RFID | |
| 通信 | EtherNet/IP™ | IO-Link | EtherNet/IP |
| 感应距离 | 55 至 168 mm((2.16 至 6.6 in.) | 40 至 78 mm((1.59 至 3.07 in.) | 1.5 至 5 米(4.92 至 16.4 英尺) |
| 工作电压 | 24 V 直流 | ||
| 外壳防护等级 | IP67 | IP67/68/69K | IP66/67 |
| 频率 | 13.56 MHz | 902 至 928 MHz 865 至 868 MHz |
|
| 最大输出电流 | 每个收发器 100 mA | 每部收发器 200 mA | 每部收发器 0.5 A |
| 合规性 | ISO/IEC 15693 | ISO/IEC 15694 | ISO 18000-63 |
- Product Selection
- Overview
Overview
我们的 RFID 系统的典型应用包括:
我们的射频识别 (RFID) 系统非常适合在轻载工业应用的制造等流程中对产品进行跟踪和记录。HF RFID 系统标签、收发器和接口根据 ISO 15693 开放标准而设计。UHF RFID 收发器根据 Global Gen2 标准而设计。
除了支持 EtherNet/IP 的 56RF 系统外,Rockwell Automation 还新增了两项产品:
- 我们的新 59RF 系列 HF 读/写收发器支持 IO-Link
- 我们的 58UHF 系列 EtherNet/IP 长程读/写收发器
此解决方案可轻松集成到 The Connected Enterprise 中,从而将数据直接传送到控制系统,以协助尽可能缩短停机时间并提高生产率。
应用项目
我们的 RFID 系统的典型应用包括:
- 资产跟踪
- 汽车
- 数据采集
- 食物和制药
- 产品输送
- 安全和入口
- 工具管理
喷涂应用
金属冲压应用
其他信息
软件
RFID 模拟器是一种基于 Windows 的软件程序,用于帮助设置 RFID 应用项目。该模拟器允许选择 Rockwell Automation 提供的收发器和标记的几乎所有组合。通过改变标记到收发器的距离和生产线速度,用户能够快速确定其应用项目的理想设置。
注意:该模拟器是一种工具,可以帮助设置 RFID 应用项目。其中显示的值是理论估计值,各系统中的变化可能会影响实现的值。
安装 RFID 模拟器:
- 下载 RFID 模拟器软件文件夹中的所有内容。
- 通过参考 RFID 模拟器安装指南来安装该模拟器。
- 有关该模拟器的快速演练和一般概述,请参考 RFID 模拟器手册。
认证
- 获得 CE 认证,符合所有应用指导
- C-Tick
- cULus 列名
- 获得 UKCA 认证,符合所有适用法规