Loading

VisiSight 微型光电传感器
Allen-Bradley

这些传感器采用小巧的矩形封装,并配有可见光束,以便易于执行校准和工业标准安装。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
畅销产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
Overview
Allen Bradley

我们的 Bulletin 42JA、42JS 和 42JT VisiSight™ 传感器采用小型矩形外壳,具有便于对齐的可见光束和间距为 25.4 mm(1 英寸)的工业标准安装孔。每个型号都提供 PNP 或 NPN 以及亮通或暗通输出。

Bulletin 42JT VisiSight™ 微型光电传感器

  • 特定的 42JT 传感器包含嵌入式 IO-Link 通信协议,有助于尽可能缩短停机时间并提高生产率
  • 支持 IO 链路的传感器提供高级功能和诊断,包括自动设备配置、多曲线、趋势、描述性标签和设备特定的参数
  • 1 类“人眼无害”红色激光光束
  • 独特的“自动 PNP/NPN”输出可减少库存成本,简化安装和维护
  • 通过示教按钮进行灵敏度和亮通/暗通选择
  • IP69K 和 ECOLAB 级外壳
  • 可见的红色 LED 光源,便于对准
  • 透明物体检测
  • 颜色和对比度检测

Bulletin 42JS VisiSight 微型光电传感器

  • 带线性灵敏度调节旋钮的型号或不能进行灵敏度调节的型号
  • IP67 级外壳
  • 可见的红色 LED 光源,便于对准

Bulletin 42JA VisiSight 微型光电传感器

  • 具备多种连接方式、可调节的传感范围(选择型号)和输出类型,可灵活用于各种领域
  • 提供 360°可视 LED 状态指示灯
  • 包括 IP67 外壳防护等级,适合在恶劣的工业条件下使用
  • 提供所有机型上都有的可见光源,以便对齐
  • 包括可选择的亮或暗操作调节旋钮
  • 额外的发射光束机型,带有红外线光源,能够出色地避免交叉干扰
  • 通过用于禁用光束发射器上的光源的输入
  • 包括多种传感模式,可满足各种应用领域的需求
  • 适用于物料输送、包装和其他行业
Rockwell Automation 发布了经济实用且适用于全球应用的新型光电传感器
NewsNews
新闻稿
Rockwell Automation 发布了经济实用且适用于全球应用的新型光电传感器
立即阅读

  42JA VisiSight M20A 42JS VisiSight M20S 42JT VisiSight M20T
漫反射式 1 m 250 mm,800 mm 250 mm,800 mm
背景抑制 调整 - 100 mm,350 mm 55 mm,130 mm(固定) 125 mm,200 mm,400 mm
背景反射 调整 - 350 mm - -
偏振式反射 5 m 3 m 6 m
透明物体 2.5 m - 2 m
发射束 10 m(红色),15 m (IR) 10 m(红色),10 m (IR) 13 m(红色),18 m(激光)
光源 红色 LED 红色 LED 红色 LED
红外线(T 光束) 红外线(T 光束) 一级激光
输出模式 可选 L.O.或 D.O. 互补式 L.O 和 D.O 可传授 L.O 和 D.O
输出类型 按类别编号排列的 NPN 或 PNP 按类别编号排列的 NPN 和 PNP 自动 PNP 或 NPN
工作电压 DC DC DC
响应时间 1 ms 1 ms 0.5 ms
外壳防护等级 IP67 IP67 IP67 和 IP69K
支持 IO-Link - - 嵌入式



其他信息
采用 IO-Link 的传感器可以支持互联企业
采用 IO-Link 的传感器可以支持互联企业

了解采用 IO-Link 的智能传感器如何支持 The Connected Enterprise® 的智能机器。

立即观看
IO-Link 技术
IO-Link 技术

IO 链路技术是世界范围的开放标准协议,通过将启用了 IO 链路的设备接入 IO 链路主模块将传感器集成到我们的互联企业。您可以通过多种方式将数据直接从传感器传输到控制系统。可以使用 IO 链路的传感器非常灵活,通过向控制器提供诊断信息使得机器可以更有效地进行操作。除产品检测外,传感器还提供详细准确的机器状况信息以延长正常运行时间。

现在开始
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
IO-LinkIO-Link
  • 获得 CE 认证,符合所有应用指导
  • cULus 列名
  • IO-Link
Documentation
Product Profiles 出版
Bulletin 42JT VisiSight Photoelectric Sensors with IO-Link Product Profile 42JT-PP002_-EN-P
Integrated Smart Solution Quick Reference Guide IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous 出版
存在感应式设备宣传册 SENSOR-BR001_-ZC-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 传感器和开关
  5. Chevron LeftChevron Left VisiSight 微型光电传感器