概述
- 提供更大的功率输出范围,从 0.6 到 205 kW
- 提供更多的额定速度选项和最大速度功能
- 提供新增的编码器选项 - 9 个可供选择,包括 SIL2 安全等级
- 包括增强的轴承产品;球、辊和高速选项
- 包括扩展的安全选项,适用于所有尺寸的支脚安装和法兰安装
- 通过新增的热传感器提供更完善的温度监控
- 包括适用于潮湿或恶劣环境的保护选项
典型的应用包括:
- 连续物料加工
- 绕组/展开绕组/重绕组
- 轧面机
- 旋转刀
- 物料输送
- 轮胎成型
- 金属成型
产品快照
MMA 规格 |
额定转速,rpm |
最大转速,rpm |
额定功率,kW |
额定转矩,N•m |
峰值转矩,N•m |
---|---|---|---|---|---|
SH80 |
580…2600 |
1400…6000 |
0.6…8.6 |
10.5…31.5 |
21…88 |
SH100 |
580…2600 |
1400…6000 |
2.3…21.1 |
35.6…94.6 |
80…200 |
SH132 |
580…2600 |
1400…6000 |
6.4…48.4 |
90.7…217 |
200 至 400 |
SH160 |
580…2600 |
1400…6000 |
15.3…85.8 |
196…385 |
450…700 |
SH180 |
580…2200 |
1400…5200 |
22.6…109 |
285…618 |
730…1400 |
SH225 |
580…1800 |
1400…4300 |
39.6…205 |
573…1239 |
1200…2600 |
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Integrated Architecture 宣传册 | IA-BR005 | |
Kinetix 运动控制选型指南 | KNX-SG001 | |
Kinetix 旋转运动规范技术数据 | KNX-TD001 | |
Kinetix 旋转和直线运动电缆规格 | KNX-TD004 | |
Kinetix 3、300、350、2000、6000、6200、6500、7000 伺服驱动器规格技术数据 | KNX-TD005 | |
Kinetix 5700 伺服驱动器用户手册 | 2198-UM002 | |
Kinetix MMA 异步主电机安装说明 | MM-IN001 | |
Kinetix 5700 安全监视功能安全参考手册 | 2198-RM001 | |
Kinetix 3 变频器系统设计指南 | KNX-RM005 | |
Kinetix 7000 变频器系统设计指南 | KNX-RM007 | |
Kinetix 5700 变频器系统设计指南 | KNX-RM010 | |
Kinetix 7000 高功率伺服驱动器用户手册 | 2099-UM001 | |
PowerFlex 750 系列 I/O、反馈和功率选项模块 | 750-IN111 | |
Kinetix 2090 功率和反馈电缆安装说明 | 2090-IN050 | |
适用于 Kinetix 电机和 PowerFlex 750 系列变频器的 Kinetix 2090 反馈电缆 | 2090-PC010 |