概述
- 能够在低速提供大力矩,从而满足应用要求
- 无轴承的外壳配置,适合通过自身的轴承支持载荷的应用项目
- 32.7 至 426 Nm(289 至 3770 lb-in)的连续力矩范围
- 简化的机械装置和较少的零件数量减少了停机时间和维护任务
- 与我们的 Integrated Architecture 解决方案无缝集成,通过单一环境进行编程、控制和数据采集
- Heidenhain 高分辨率绝对式编码器,单圈和多圈选件
- 绕组经过优化,可以与 Kinetix 伺服驱动器配合使用
- IP65 环境保护
RDD-Series™ 伺服电机的典型应用包括:
- 具有高功率和高性能要求的轴
- 替换机械齿轮减速装置(变速箱、皮带、滑轮)
- 狭小空间限制
工具和资源
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Integrated Architecture 宣传册 | IA-BR005 | |
Kinetix 运动控制选型指南 | KNX-SG001 | |
旋转直接驱动无轴承电机安装说明 | RDB-IN002 |