概览
- 包括喷漆金属机壳:类型 1、类型 3R/4/12
- 包括不锈钢机壳:类型 4/4X
- 包括非金属机壳:类型 4/4X
- 可改装工厂预安装部件
- 提供现场安装附件
- 包括进户线等级
- 采用颜色编码接线和端子的组合连接
502 组合接触器、隔离开关
- 可熔断或不可熔断隔离开关
503 组合接触器、断路器
- 热磁型断路器(反时限)
规格
认证
- cULus 列名 — 文件号 E3125;指南号 NLDX、NLDX7
标准合规性
- CSA C22.2,No. 14
- UL 508
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
工业部件预防性维护、机壳和触点等级规格技术数据 | IC-TD002 | |
NEMA 接触器、启动器和泵控面板规格技术数据 | 500-TD014 |