Loading

马达控制
Allen-Bradley

我们的电机控制器可以满足很多中低电压应用的需求,并符合美国电气制造商协会或国际电工委员会标准。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
FLEXLINE 电机控制中心 | IEC 标准
FLEXLINE 低电压 IEC 电机控制中心 (MCC)。专为工业电机控制、配电和开关设备需求而设计。符合 IEC 61439 1 和 2 的要求
SecureConnect 远程操作器演示
CENTERLINE 2100 电机控制中心概述
观看此视频,了解我们的 CENTERLINE 2100 NEMA 电机控制中心如何实现可扩展的、智能的以及安全的优化电机控制。
CENTERLINE 2500 电机控制中心概述
HiLine 800 IEC
HiLINE 800™ IEC 智能低压动力中心无论在设计还是制造上,都考虑了安全和智能这两大特性
Cu-flex 柔性铜母排
柔性母排让您节省时间。Cu-flex 铜母排是新建或改造现有马达控制中心和配电盘的理想选择。
IntelliCENTER 软件
我们的 IntelliCENTER® 软件能在电机控制中心内提供实时诊断窗口。企业盈利与否,关键在于是否能够随时掌握运营数据和过程控制状态。
工业控制面板增强
我们提供多种一体化组件,从高可用性标准封闭式电机启动器到完全自定义的工业控制面板,可谓应有尽有。Rockwell Automation 的 Jeff Kilburn 向大家展示一些最新增强功能,这些增强功能将卡扣接线技术和自定义解决方案结合在一起,以应对 OEM 和最终用户面临的独特挑战。
SMC Flex 智能电机控制器
Our SMC™ Flex Soft Starters are available with a current range from 5...1250 A.
SMC-50 固态
我们的 SMC-50 软启动器的电流范围是 108 至 480 A。我们的 SMC-50 全固态软启动器的电流范围是 90 至 520 A。
SMC-3 智能电机控制器
我们的 SMC™-3 软启动器适用 3...480 A 的电流范围。其主要特点是结构紧凑,而且一个经济实用的套件即可实现真正的三相控制。它们包含过载保护、整体旁路以及电机和系统诊断。
STC 启动转矩控制器
Our Bulletin 154 STC™ Starting Torque Controllers provide a cost-effective, soft-starting solution for low horsepower single- and three-phase squirrel cage induction motors.
配备 SMC Flex 的 1503 降压启动器
我们的 Bulletin 1503 降压启动器配备 SMC-50 控制器,能为标准三相鼠笼式感应电机提供微处理器控制的启动。
NEMA CENTERLINE 1500 软启动器
我们的中电压 SMC™-50 控制器标配适合各种应用的全范围启动和停止方法。其独特的控制选项增强了电机启动和停止能力,以满足您要求严格的应用项目。
IEC OneGear 软启动器
OneGear™ 产品线是专为满足各种国际标准而设计的下一代中压电机控制。
封闭式启动器
我们的 IEC 封闭式启动器提供直接启动、可逆和双速等运行模式。其中包括 22.5 mm 命令和指示设备,电流可高达 85 A。
Grey plastic CrossBoard System panel covered in motor protection components. In the middle third of the panel you can see space between mounted components with the dark holes meant for snapping components on.
Bulletin 141A MCS 安装系统
我们的 Bulletin 141 模块化控制系统 (MCS) 安装系统针对国际电工委员会负载馈线提供了几种不同的安装解决方案。
Bulletin 1109 真空启动器
我们的 Bulletin 1109 开放式真空启动器包括全压和可逆运行模式,且电流可高达 600 A。
LV NEMA 组合启动器
我们的 NEMA 组合启动器包括全压、可逆和双速运行模式。这些启动器是用法兰操作的,包括 30.5 mm 命令和指示设备,功率最高可达 510 Hp (810 A)。
封闭式软启动器
我们的封闭式 SMC-3、SMC Flex 和 SMC-50 软启动器以非组合、组合熔断器式隔离开关或组合断路器启动器的形式提供。
NEMA 开放式/封闭式全压启动器
我们的开放式和封闭式 NEMA 全压启动器包括全压、可逆和双速运行模式,电流可高达 2250 A。
ArmorStart 分布式电机控制器
我们的 ArmorStart® 分布式电机控制器对输入/输出、通信、电机、三相和控制电源会使用快速断开功能,同时提供多种通信选项。
M100 电机起动器
M100 电机起动器具有监视电机性能的功能,例如电流水平和电压,使用户能够保持理想状态并提高系统效率。
LV 国际电工委员会组合启动器
我们的 IEC 组合启动器包括直接、可逆和双速运行模式。
美国电气制造商协会手动电机起动器
我们的 NEMA 手动电机启动开关专门用于电机启动装置。
开放式启动器
我们的 IEC 开放式启动器包括直接、可逆和变速运行模式,电流可高达 97 A。
598 通用外壳
Our Bulletin 598 line of enclosures include general purpose, junction box, and replacement enclosures designed for both indoor and outdoor applications.
598 按钮外壳
Bulletin 300 交流接触器
我们的 Bulletin 300 NEMA 接触器和电机启动器,为需要 NEMA 标准的电机控制的应用项目提供了一种节省空间并且经济实用的替代选择。
真空接触器
我们的 Bulletin 1102C/1104C 和 Bulletin 1502 NEMA 中压真空接触器可以在恶劣和脏污环境下保持电机控制系统的可靠性。
Bulletin 500F 电机负载贯通布线
我们的 Bulletin 500F 交流接触器(开放式)可采用 NEMA 规格为 0…5 的贯通布线结构。母线端子位于元件顶部,负载端子位于底部。
Bulletin 400 固定用途接触器
Bulletin 400 固定用途接触器尺寸小,可以节省空间,同时仍具备很高的性能。
Bulletin 500 电机负载顶部接线
我们的 Bulletin 500 交流接触器可采用 NEMA 规格为 00…9 的顶部布线结构。所有电源连接都位于接触器顶部,在不需要过载保护或单独提供过载保护时,接触器可以切换交流电机负载。
Bulletin 100Q-C 电容器开关接触器
我们的 Bulletin 100Q 电容器开关接触器专门适用于开关电容器组。单列安装的电阻器元件可限制过高的浪涌电流。这样可降低对接触器和电容器的压力。我们的接触器结构紧凑、经济实用,不使用空心电抗器。
IEC 安全接触器
我们的 Bulletin 100S/104S IEC 安全接触器提供的机械连接或镜像触点性能高达 750 A,可满足现代安全应用项目的反馈电路的需要。
Bulletin 100-K 小型接触器
我们的 Bulletin 100-K IEC 小型接触器适用于面板空间宝贵的商业和轻工业应用项目。这些小型设备宽度为 45 毫米,与标准 IEC 接触器相比,比较薄且对面板的深度要求较少。
IEC Contactors Family
IEC 大型接触器
我们的 Bulletin 100-E 新一代接触器提供 9…2650 A 尺寸,有助于减少宽度和重量,同时节省盘柜空间。
IEC 标准接触器
我们的 Bulletin 100-C 接触器系列提供节省空间且具高性能设计的 9...97 A 接触器。这些低功耗接触器可用于控制电机和其他负载。
156C 固态接触器
我们的 Bulletin 156-C 固态接触器是对 Bulletin 700 固态型继电器系列的补充,用于为您提供完整的固态解决方案产品。
NEMA 组合接触器
我们的美国电气制造商协会组合接触器可用于隔离开关或断路器(安装在通用设备上)。我们的产品还有各种机壳以适应各种应用项目的需求。
CENTERLINE 1500 中压电机控制中心
我们的电机控制中心提高了重工业制造和加工环境的工业自动化效率,并符合 UL 347 安全标准。
1592 负载断路开关
我们的 Bulletin 1592 中电压负载断路开关提供有熔断器与无熔断器选项,以及用于馈电装置和电源的专业中电压控制选项。
1503 隔离开关
Bulletin 1503 隔离开关属于非负载断路型开关,可配合 1502 真空接触器及 1503HM 隔离开关手柄使用,在隔离开关手柄移至 OFF 位置时隔离功率单元。
NEMA Pump Control Panels
Our NEMA Pump Control Panels have a flange handle that operates a motor circuit protector or a disconnect with visible blades.
畅销产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
Overview
Allen Bradley

我们提供适用于您电机管理系统的全套电机控制产品。我们的电机控制器可以满足很多中低电压应用的需求,并符合美国电气制造商协会或国际电工委员会标准。

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 马达控制