概览
- 产品种类繁多,从控制器、I/O、操作员接口到驱动器以及电力及电力管理产品可谓应有尽有
- 提供具有内置 ControlNet™ 连接能力的产品
- 包括冗余介质支持
- 提供可用于本质安全应用的 ControlNet 扩展产品
- 使用 USB 到 ControlNet 电缆将 PC 连接到 ControlNet 网络
- 提供 PCI 总线和 RS-232-C 到 ControlNet 接口
- 提供 Encompass 合作伙伴的各种产品
产品
可编程控制器
- CompactLogix L4x 和 Compact GuardLogix L4xS控制器
- CompactLogix L3x 控制器
- ControlLogix 5570 控制器
- SLC 500 控制器
- SoftLogix 控制器
I/O 模块
- ControlLogix I/O — 支持单一和冗余 ControlNet 介质
- SLC I/O — 支持单一和冗余 ControlNet 介质
变频器
- PowerFlex 4 交流变频器 — 同轴介质
- PowerFlex 4M 交流变频器 — 同轴介质
- PowerFlex 40 交流变频器 — 同轴介质;ControlNet 网络连接能力也可作为配置选项提供
- PowerFlex 40P 交流变频器 — 同轴介质
- PowerFlex 400 交流变频器 — 同轴介质;ControlNet 网络连接能力也可作为配置选项提供
- PowerFlex 70 交流变频器 — 同轴与光纤介质
- PowerFlex 700 交流变频器 — 同轴与光纤介质
- 含 DriveLogix 的 PowerFlex 700S 交流变频器 — 同轴与光纤介质
- PowerFlex 755 交流变频器
- PowerFlex 7000 交流变频器 — 同轴与光纤介质
- PowerFlex 直流变频器 — 同轴介质
网络与安全基础架构
- USB 到 ControlNet 电缆
- PCI 总线到 ControlNet 接口
- RS-232-C 到 ControlNet 接口
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
ControlNet 同轴介质规划和安装指南 | CNET-IN002 | |
ControlNet EX 同轴介质规划和安装指南 | CNET-IN003 | |
ControlNet 光纤介质规划和安装指南 | CNET-IN001 |