概览
- 国际认可的运动控制通信标准 (IEC 61491)
- 用于通过抗噪声干扰光纤电缆,进行标准化闭环数据的高速串行通信(实时)
- SERCOS 接口运动模块可为 ControlLogix® 控制器提供 SERCOS 变频器连接和控制
- SERCOS 的变频器支持包括:Kinetix® 2000、Kinetix 6000、Kinetix 7000 及 Ultra™ 3000 SERCOS 伺服驱动器
- 提供 Encompass™ 合作伙伴的其他产品
其他信息
我们的 PartnerNetwork™ 可通过 Encompass 产品引荐计划,向具有 SERCOS 连接能力的产品提供补充型产品解决方案。您可以对所在地区中的业内最佳供应商的产品进行排序和筛选,进而与 Rockwell Automation® 架构连接,或者与我们的产品结合使用。
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
SERCOS 和模拟运动用户手册 | MOTION-UM001 |