我们的周界接近控制 (PAC) 和区域访问控制 (AAC) 安全光幕可提供全身访问检测。该光幕旨在用于创建安全的机器周边环境,使常规运行期间的人员远离危险。PAC 和 AAC 安全光幕通常用作光电子栅栏,当人员或大型对象通过传感区域时对其进行检测。

440L 区域接近控制单光束传感器
通过我们的区域接近控制单光束传感器,可检测整个身体是否接近危险区域。单光束是 24V 直流直通光束光电安全开关。

440L 类型 4 和 445L Safe 4 GuardShield 安全光幕
我们的 Bulletin 440L 类型 4 和 445L Safe 4 Guardshield PAC 安全光幕基于单独的安全光幕平台,可用于整体检测。他们通常位于机器加工入口或出口区域的周围或前面。这些设备适用于正式风险评估已确定对操作员有中到高等风险伤害的项目。

440L 区域接近控制单光束传感器
通过我们的区域接近控制单光束传感器,可检测整个身体是否接近危险区域。单光束是 24V 直流直通光束光电安全开关。