光幕安全设备
安全光幕可以被简单地描述为光电式的存在感应设备,它是一种专为防止机器运动危害的感应器。光幕可提供最佳安全性,同时,相比机械防护装置,它允许更大的生产力,是更符合人体工程学的健全的解决方案。我们的 GuardShield™ 安全光幕包括用于手指和手部保护的运行点控制(POC)模型和用于全身保护的周界接近控制(PAC)产品。
安全光幕可以被简单地描述为光电式的存在感应设备,它是一种专为防止机器运动危害的感应器。光幕可提供最佳安全性,同时,相比机械防护装置,它允许更大的生产力,是更符合人体工程学的健全的解决方案。我们的 GuardShield™ 安全光幕包括用于手指和手部保护的运行点控制(POC)模型和用于全身保护的周界接近控制(PAC)产品。
Bulletin 440F Safedge™ 安全触边型条具有三个不同缓冲系数,并采用两种不同材料。它们没有可能会穿透或在长时间使用后导致疲劳失效的刚性内部部件。
Bulletin 440F MatGuard™ 安全地毯是压敏式安全防护产品,可用来检测感应面上是否存在人员。这些地毯具有两个导电硬化钢板,可通过非导电可压缩分离器保持分开。我们提供标准的可配置和定制地毯,每个都具有边缘修饰选件。
Guardmaster™ SC300 手检测安全传感器是一种基于图像处理技术工作的紧凑型 安全传感器系统。安全感应功能由单个图像感应装置执行,可以被动模式为背景来查看二维图像。检测原理基于具有特定分辨率的对象阻挡图像感应装置的模式视图。
SafeZone™ 安全激光扫描器是一种具有可切换和可配置的 现场套件(警告和安全)的紧凑型设备。每个扫描器都附带基于 Windows® 的安全配置和诊断 (SCD) 软件,可简化 SafeZone 安全激光扫描器的编程。配置向导可以引导编程人员完成简单或复杂的系统配置。