概述
|
875L AC |
875L DC |
875F |
IO-Link |
否 |
是 |
否 |
检测范围 |
可调节
|
可调节
|
不可调节
|
防护等级 |
IP67 |
IP69K |
IP69K |
筒径(尺寸) |
18 mm、30 mm |
18 mm、30 mm |
护盖长度 34 毫米 |
工作电压 |
交流 |
DC |
DC |
抗扰度 |
高 |
高 |
高 |
形状 |
圆柱形 |
圆柱形 |
扁平/矩形 |
检测 |
塑料、化学、木料、陶瓷、玻璃和包装 |
工业型应用中的大部分固体或液体目标 |
水基(导电性)液体经过非金属容器壁时,会自动适应塑料墙或玻璃墙的不同厚度 |
运行温度 |
-25…+80 °C (-13…+176 °F) |
-25…+70 °C (-13…+158°F) |
-25…+70 °C (-13…+158°F) |
产品选择
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
存在感应式设备宣传册 | SENSOR-BR001 | |
875F 矩形电容式传感器安装说明 | 875F-IN001 | |
875 电容式接近度传感器技术数据 | 875-TD001 | |
875F/875L 电容式传感器用户手册 | 875-UM001 |