光电传感器使用光束检测物体存在与否。当您需要较长的感应距离或者当您想要检测的物品不是金属时,此技术是感应式接近传感器的理想替代方案。我们的光电传感器可满足物料输送、包装、食品加工和运输等许多行业中的应用项目需求。对于专门的要求使用非标准连接器或电缆的应用项目,我们可以自定义传感器连接。

背景抑制
我们的背景抑制光电传感器适用于要求传感器能够检测到非常接近反射背景的目标的应用项目。在目标和背景有类似的反射率(例如,从目标返回传感器的光线反射率大致等于从背景反射的光线反射率),或要对照更明亮、有更多反射的背景检测较暗目标时,这种背景抑制尤其有效。

透明物体检测
我们的 ClearSight™ 透明物体检测光电传感器可解决传感器面临的三个最大挑战:对比、形状偏差和潮湿的环境。我们的传感器可提供对玻璃和塑料瓶或薄膜等透明材料的可靠检测。

颜色与对比度
我们提供各种颜色和对比度光电传感器。从专为工业应用项目而设计的真正的 RGB 颜色识别传感器到用于检测注册商标以及各种背景颜色(包括不同的粉彩)的传感器,我们生产可满足您的应用项目需求的颜色/对比度传感器。

光纤电缆
我们的光纤电缆本质上是连接至光纤传感器的光导管。传感器发出的光经过电缆中透明的光纤出现在光纤末端。发出的光束或反射的光束通过各种光纤传送回接收器。我们的光纤电缆是检测小物体的理想选择,安装在光电传感器难以到达的位置。

光纤传感器
我们的光纤传感器适用于要求检测极小物体、检查难以够到的区域内的部件、色标套准等包装应用项目。我们的传感器由一个光放大装置和一根光纤电缆组成,二者可安装在检测区域以便进行远程灵敏度调节。

光学叉式传感器
我们的光学叉式光电传感器是一种易于应用并且经济实用的方式,适用于在广泛的工业领域检测小部件并予以计数。它们消除了与其他发出的光束检测解决方案有关的对齐和调整问题。请从塑料和金属型号中进行选择。

危险场所传感器
我们的 5000 系列危险场所传感器由两个主要组件组成:光电传感头和电源底座。光电传感头容纳大多数电子元件,只需拧下一颗螺钉,即可将其从电源座上快速拆下。这些传感器设计用于 I、II 和 III 类 1 和 2 分区 A、B、C、D、E、F 和 G 组危险场所。