我们提供可靠、灵活的高性能传感器和开关。我们提供业界种类最齐全的产品系列之一,包括接近传感器和光电传感器、限位开关和安全开关,以及 RFID 和操作员安全设备。我们经验丰富的团队可随时为您解决最棘手的应用项目难题。
存在感应式设备我们的存在感应式设备可检测物体的距离以及物体是否存在。我们提供各种各样的感应式设备,可满足您的应用项目需求。
限位开关
我们的限位开关属于机电设备,它们由一个通过机械连接至一组触点的执行器组成。当物体接触到执行机构时,设备会操作触点以接通或断开电气连接。我们的限位开关适用于各种应用项目和环境,因其具有坚固耐用、简单的可视化操作、易于安装且运行可靠的特点。
状态感应设备
我们的状态感应设备传送过程变量信息以自动进行设备定序,或将信号提供给操作员以供手动操作。我们的状态传感器采用机电和固态解决方案,可通过帮助改善过程和系统来降低总运行成本、减少停机时间、保护昂贵的设备并保护操作员安全。
识别设备
我们的识别设备非常适合随着产品在制造过程中的移动对其进行跟踪和记录。我们的识别设备配备了高频 (HF) RFID 系统和条码阅读器传感器,是汽车、物料输送、制药以及食品和饮料行业的有效解决方案。
编码器
编码器可以电子方式监控旋转轴的位置。我们基于 EtherNet/IP 的绝对式编码器连接到 Logix 控制器并与之配合运行,以提供在开环控制系统中使用的位置跟踪数据。我们的绝对式编码器属于机电设备,这类设备在闭环控制系统中是有用的反馈元件。它们可在包装、机器人、机械手、丝杠/滚珠丝杠、转盘定位和组件插入应用项目中提供 位置控制。我们的增量光电编码器可提供低成本、较小的物理尺寸、高频率和高分辨率。我们的附件可帮助您 轻松安装并有效利用我们的编码器。
危险场所开关
我们的危险场所开关旨在用于精炼厂、酿酒厂、谷物升降机和磨粉机等可能存在危险气体或其他材料的应用项目。