我们的超声传感器是自成体系的固态设备,适用于固态和液态物体的非接触感应。对于许多应用项目,如水箱水位监测,使用超声波技术可以通过一个设备完成本需多个传感器的作业。我们的传感器有多个检测范围和型号,根据模型,可以输出模拟信号或离散信号。

接近式超声波传感器
我们的 Bulletin 873C 接近式超声传感器可检测最大距离为 1 米(3.3 英尺)的固态和液态目标。此传感器有两种类型:带模拟电压输出的背景抑制单元,或者带数字量输出的标准散射模式。

模拟量或离散输出超声波传感器
我们的 Bulletin 873P 模拟量或离散输出超声传感器支持 IO-Link,非常适合使用其他检测技术难以实现的应用项目,例如,检测透明、闪光或非反射物体。这些传感器具有更宽的工作电压范围,按钮的配置得到简化。

通用超声波传感器
我们的 Bulletin 873M 通用超声传感器旨在通过声波检测固态和液态目标。这些紧凑型传感器为空间有限的区域提供了更高的灵活性,非常适合标准的包装和装配应用项目。对于感应光电传感器难以检测的目标(包括透明、闪光或非反射物体),它们是理想之选。

透明物体超声波传感器
我们的 Bulletin 873E RightSound™ 透明物体超声传感器是相反模式传感器,由一个发射器和一个接收器组成。接收器基于微处理器,可提供极高的温度稳定性和抗扰度。发射器的发射量控制功能可针对感应距离和应用项目的其他变量来调整发射量。